3D-LiDAR sensörleri
LD-MRS

Sert çevre koşulları için etkili sağlam çok konumlu tarayıcı

Avantajınız

  • 8 tarama yüzeyine kadar eş zamanlı ölçüm ile aracın yana yatma hareketlerinin dengelenmesi
  • Kompakt ve hafif boyutu sayesinde basit sensör entegrasyonu
  • Düşük güç tüketimi sayesinde düşük çalışma maliyeti
  • Yüksek bilgi yoğunluğunda hızlı veri çıkışı
  • IP69K gövdesi sert çevre koşullarında bile doğru ölçümler sağlar
  • Tarama alanında esnek açısal çözünürlük ile odaklama
  • Veri ön işleme, 64 nesneye kadar izleme sağlar

Genel bakış

Sert çevre koşulları için etkili sağlam çok konumlu tarayıcı

LD-MRS çok katmanlı tarayıcı, otomasyon alanında kullanılan verimli bir sensör çözümüdür. Kar, yağmur ve toza karşı duyarlı değildir ve bu nedenle örn. limanlar ve açık maden ocaklarında sabit ve mobil işletim, ölçüm ve denetleme görevleri ve endüstriyel araçlardaki zorlu endüstriyel dış mekan uygulamaları için çok uygundur. LD-MRS, nesne takibi veya alan değerlendirmesiyle birlikte temin edilebilir. Örneğin, araçların yana yatma hareketlerini dengelemek veya eğimi algılamak için sekiz adede kadar düzlemi aynı anda tarar ve ölçer. Buna ek olarak, ölçüm ve seviye başına arka arkaya üç eko darbesine kadar algılayabilir. Hafif, kompakt ve sağlam gövde şekli ile farklı uygulamalara kolayca entegre edilebilir.

Bir bakışta
  • 8 tarama yüzeyine kadar eş zamanlı ölçüm
  • Çoklu eko teknolojisi ve IP69K koruma sınıfı sayesinde hava etkilerine dayanıklıdır
  • Tasarımı kompakt ve hafiftir: ağırlığı 0,77 kg / 1 kg
  • Geniş sıcaklık aralığı:–40 °C ila + 70 °C
  • Düşük güç tüketimi: 8 Watt
  • Tarama alanında farklı açısal çözünürlüklü esnek çözünürlük
  • Entegre nesne izlemesi

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Kullanım alanıOutdoor
    Entegre uygulamalarAlan değerlendirme, Nesne izleme, Ölçüm verileri çıkışı
    Görüş açısı
    Yatay85°, 4 ölçüm düzeyli çalışma alanı, 2 ölçüm düzeyli 25° çalışma alanı genişletmesi toplam 110°
    85°, 8 ölçüm düzeyli çalışma alanı, 4 ölçüm düzeyli 25° çalışma alanı genişletmesi toplam 110°
    Dikey3,2° / 4,2° ... 6,4° (± 0,2°)
    Açısal çözünürlük

    0,125°

    0,25°

    0,5°

    Çalışma aralığı0,5 m ... 320 m
    Tarama mesafesi
    %10 yansıtma oranında30 m ... 50 m
    150 m
    Değerlendirilmiş echoı sayısı3 / 2
    Tarama frekansı12,5 Hz ... 50 Hz, 12.5 Hz ile nesne izleme
    Çalışma ortamı sıcaklığı–40 °C ... +70 °C
    Ethernet
    Seri
    CAN
    Ağırlık1 kg / 0,77 kg
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download