3D-LiDAR sensörleri

Üç boyutlu algılama

3D-LiDAR sensörleri (3D lazer alan tarayıcılar da), kendi çevrelerinde nesnelerin hareket edip etmediğini neredeyse boşluksuz şekilde belirler. Bu nedenle 3D LiDAR sensörleri otomatik taşıtlarda çarpışma koruması için veya nesneleri algılama gibi görevler için ideal düzeyde uygundur.

Filtreleme ölçütü:

4 arama sonucu:

Result 1 - 4 out of 4

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Outdoor, bizim dördüncü boyutumuzdur
  • Dört yayılmış konum ve 275° açıklık açısı
  • Multi-Echo teknolojili HDDM+ sayesinde hava koşullarına karşı yüksek dayanım ve güvenirlik
  • Tek bir sensörde alan değerlendirmesi ve ölçüm verileri
  • Kolay parametrelendirme, değişen ortamlara adaptasyon yeteneği
  • Web sunucu aracılığıyla rahat ve müşteri dostu teşhis
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Programlanabilir. Güçlü. Sağlam. Çok yönlü.
  • Dört yayılmış konum ve 275° açıklık açısı
  • Multi-Echo teknolojili HDDM+ sayesinde hava koşullarına karşı yüksek dayanım ve güvenilirlik
  • Çeşitli uygulamalar için yüksek esneklik
  • Bir 3D nokta bulutu oluşturmak için “Welcome App”
  • Lua ile kolayca Script yazma
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Daha fazla katman sayesinde gözle görülür fark
  • 120°lik açıklık açısında 24 tarama katmanı üzerinden aralıksız algılama
  • Yüksek tarama noktası derinliği ile hassas açısal çözünürlük
  • Multi-Echo teknolojisi ile güvenilirlik
  • Parametreleme için rahat ve müşteri dostu web sunucusu arayüzü

Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Sert çevre koşulları için etkili sağlam çok konumlu tarayıcı
  • 8 tarama yüzeyine kadar eş zamanlı ölçüm
  • Çoklu eko teknolojisi ve IP69K koruma sınıfı sayesinde hava etkilerine dayanıklıdır
  • Tasarımı kompakt ve hafiftir: ağırlığı 0,77 kg / 1 kg
  • Geniş sıcaklık aralığı:–40 °C ila + 70 °C
  • Düşük güç tüketimi: 8 Watt
  • Tarama alanında farklı açısal çözünürlüklü esnek çözünürlük
  • Entegre nesne izlemesi

Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 4 out of 4