Iletisim
Geri bildirim

2D-LiDAR sensörleri

Montaj konumundan bağımsız, güvenilir ölçüm verileri

2D LiDAR sensörleri (2D lazer alan tarayıcılar da), yüzeyler üzerinde ölçüm ve algılama görevleri için uygundur. SICK 2D LiDAR sensörleri, kapalı ve açık alanlarda hangi açıda olursa olsun, her zaman güvenilir ve doğru bir şekilde çalışır. Navigasyon, algılama veya ölçme için: 2D LiDAR sensörleri güvenilir ölçüm verilerini çok sayıda görev için sağlarlar.

Filtreleme ölçütü:
1.8 % 4.0 %
300.0 % 1000.0 %
3.0 m 250.0 m

16 arama sonucu:

Result 1 - 16 out of 16

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Yüzey denetleme sensörü: küçük, basit, maliyet verimli
  • Alan denetimi için küçük, basit ve maliyet verimli sensör
  • 15,7 m²'ye kadar bir alan denetlenebilir
  • Sadece 90 g'lık düşük ağırlık
  • Entegre yazılım algoritmaları ile alan değerlendirme
  • Sadece 2,2 W ile düşük güç tüketimi
  • IO-Link ile parametreleme ve klonlama
  • Endüstriyel kullanıma uygun tasarım
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Asla ölçmeyin
  • Sadece bir sensör ile 1.470 m²'ye kadar bir alanı izlemek mümkündür
  • HDDM ile yüksek ortam ışığına dayanıklılığı
  • IP 67 koruma sınıfı sayesinde dayanıklıdır
  • Düşük güç tüketimi (tipik 4 W)
  • Sadece 86 mm maksimum gövde yüksekliği ile kompakt tasarım
  • Entegre Ethernet arayüzü
  • Maks. 25 m'ye kadar yüksek tarama mesafesi
  • Endüstriyel kullanıma uygun tasarım ve M12 erkek konnektör
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Tavizsiz lazerli ölçüm – hassas, hızlı ve güvenilir
  • Çok karanlık veya parlak nesnelerde de hassas ölçüm
  • Yüksek ölçüm noktası yoğunluğu için hassas açısal çözünürlük
  • 600 Hz ile yüksek hızlı ölçüm ve Gigabit-Ethernet ile hızlı veri aktarımı
  • Karşılıklı etkileşim olmadan cihazların senkronizasyonu
  • Endüstri uyumlu M12 bağlantılar

Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Rekor sürede son derece hızlı ölçüm!
  • Entegre maksimum hız değerlendirmesine sahip verimli sensör
  • Multi-Echo teknolojili HDDM+ sayesinde hava koşullarına karşı yüksek dayanım ve güvenirlik
  • Tek bir sensörde alan değerlendirmesi ve ölçüm verileri
  • Kolay parametrelendirme, değişen ortamlara adaptasyon yeteneği
  • Web sunucu aracılığıyla rahat ve basit arıza teşhis
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Tek bir cihazda akıllı alan değerlendirmesi ve ölçüm verileri çıkışı
  • Büyük algılama alanı: 0,05 m ile maksimum 25 m arasında
  • Düşük akım tüketimi (tipik: 4 W)
  • USB ve Ethernet üzerinden anında devreye alma ve konfigürasyon
  • Bir cihazda akıllı alan değerlendirmesi ve ölçüm verileri çıkışı
  • IP67´ye kadar koruma sınıfı sayesinde dayanıklı ve endüstri uyumlu tasarım
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Kompakt. Uygun maliyetli. Güvenilir.
  • Ethernet arayüzü aracılığıyla hızlı ölçüm verileri çıkışı
  • Odaklanmış açıklık açısı ile 10 m’ye kadar çalışma alanı
  • Hassas açısal çözünürlük ve HDDM+ teknolojisi ile mesafe ölçümü
  • SOPAS ET ve standart mesaj aracılığıyla konfigürasyon
  • Kompakt, hafif plastik gövde
  • Düşük akım tüketimi
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Güvenli şekilde iyi yakalar
  • Son derece kompakt, hafif ve ekonomik sensör
  • Akıllı yazılım algoritmaları ile alan değerlendirme
  • Takılı cihazdaki parametreleme arayüzüne yandan erişilebilir
  • Düşük güç tüketimi (tipik 4 W)
  • Sadece TiM3xxS: 2006/42/EG ve DIN EN ISO 13849-1:2015 sayılı makine direktifi uyarınca sertifikalıdır
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Büyük mesafelerde de güvenilir ve hassas
  • 80 m’ye kadar ölçüm mesafeleri için güçlü, etkin 2D-LiDAR sensörü
  • Olumsuz hava koşullarında bile çoklu eko teknolojisi ile üstün performans
  • IP 67’ye kadar bir koruma sınıfı ve dış alan cihazlarındaki yerleşik ısıtıcıyla kompakt gövde
  • Düşük güç tüketimi
  • Hızlı sinyal işleme
  • Çoklu giriş ve çıkışlar
  • Çoklu sensörlerin senkronizasyonu mümkündür
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Güvenilir ve anonim mesafe ölçümü
  • Bir bölgede temassız insan ve nesne sayma ve insanların veya nesnelerin arasında mesafe ölçümü
  • Uyarı sınırlarını sorunsuz bir şekilde ayarlama ve uyarlama
  • Sınır ihlallerinin dijital çıkış veya Ethernet arayüzü üzerinden bildirilmesi
  • Mesafe grupları temel alınarak anonim nesnelerin belirlenmesi
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Kolay çarpışma önleme
  • Uygun fiyatlı algılama tarayıcısı
  • Akıllı algoritmalar ile alan değerlendirilmesi
  • Monte edilmiş cihazda parametreleme arayüzüne önden ulaşılabilir
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Çok zorlu koşullar altında bile pozisyon belirleme ve navigasyon
  • Reflektör pozisyonların belirlenmesi için entegre veri analizi
  • Reflektörler üzerinde geniş çalışma alanı (30 m), %10 yansıtma oranı (18 m), oda konturları (50 m)
  • Geniş algılama açısı
  • Reflektörler üzerinde düşük açısal çözünürlükle yüksek tarama frekansı
  • Entegre ısıtıcı ve IP 65 / IP 67 sayesinde yüksek sıcaklık dayanımı
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Sertifikalı lazer ölçüm teknolojisi - güvenliğin akıllı yolu
  • VdS sertifikasına (Alman güvenlik sertifikası) sahip piyasadaki tek 2D-LiDAR sensörü
  • Çevre sınıfı II veya IVa ile en yüksek sınıf “C”
  • DC 9 V ile 30 V arası esnek bağlantı
  • 2 adet izole röle (alarm) ve bir manipülasyon çıkışı
  • Hem dikey hem yatay, 20 m'lik yüksek tarama mesafesi
  • Serbest tanımlanabilen 10 izleme alanı, akıllı değerlendirme algoritmaları
  • Sertifikalı hızlı başlatma menüsü
  • İstek üzerine 200 RAL renklerinde tedarik edilebilir
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Büyük tarama mesafesine sahip zorlu endüstriyel alanlarda lazer teknolojisi
  • Karanlık yüzeylerde uzun tarama mesafesi
  • Göz için güvenli lazer teknolojisi
  • 0,125 dereceye kadar yüksek açısal çözünürlük
  • Güneş ışığı ve diğer kızılötesi ışık kaynaklarına karşı yüksek derece duyarsızlık
  • Dört adede kadar serbest tanımlı alanları eş zamanlı şekilde izleme
  • Ethernet arayüzü üzerinden ölçüm verilerinin gerçek zamanlı çıktısı
  • 360 derecelik tam açı üzerinden düzgün lazer noktasından kesintisiz tarama
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Hassas lazer navigasyonu sayesinde verimlilik
  • Karma mod navigasyonu
  • Uzun tarama mesafesi: reflektörler üzerinde 70 m'ye kadar (siyah hedeflerde 35 m'ye kadar)
  • Yüksek öz hesaplama gücü ve AGV'nin bireysel yapılandırması
  • En yüksek hassasiyetle görünür üç reflektörden itibaren ölçüm, navigasyon ve pozisyon belirleme
  • 0,1 dereceye kadar açısal çözünürlük
  • Navigasyon, alan ve kontur verileri, reflektör işaretleri, açısal konum ve / veya ham veri toplama
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Dış mekan kullanımı için uzun tarama mesafeli güçlü bir lazer alan tarayıcısı
  • Karanlık yüzeylerde uzun tarama mesafesi
  • 0,0625 dereceye kadar yüksek açısal çözünürlük
  • Güneş ışınlarına karşı yüksek duyarsızlık
  • Altı adede kadar farklı alanları eş zamanlı şekilde izleme
  • Uzun mesafelerde bile lazer noktaları küçük çaplıdır
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Sert ortamlarda dahi kompak ve ekonomik
  • 50 m´ye kadar ölçüm mesafeleri için verimli ve düşük maliyetli 2D LiDAR sensörleri
  • Çoklu eko teknolojisi ve akıllı algoritmalar sayesinde her türlü hava koşullarında mükemmel performans
  • IP 67´ye kadar bir koruma sınıfı ile sağlam ve kompakt gövde, entegre ısıtma ve –40 °C ile +60 °C´ye kadar olan sıcaklık aralığıyla birlikte
  • Güvenlik uygulamaları seçenekleri için, röle çıkışı ve VdS sertifikası ile mevcuttur.
  • Gerçek zamanlı olarak ethernet arayüzü üzerinden ölçüm veri baskısı
  • Dijital çıkışların sayısı harici CAN modülleri ile genişletilebilir
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 16 out of 16

Yukarı