OD200 ile SICK; yüksek oranda yansıtıcı, siyah ve düzensiz yüzeylerdeki ölçüm kararlılığı ile bu sensör sınıfında yeni bir standart belirleyen, kısa algılama mesafelerine yönelik minyatür gövde formunda bir ölçüm mesafesi sensörü sunuyor. Yüksek çözünürlüklü bir alıcı hattı ve optimize edilmiş bir optik sisteme sahip yeni geliştirilmiş bir ölçüm çekirdeğine sahip bu deplasman sensörü, ölçüm değeri kararlılığı ve güvenilir, tekrarlanabilir algılama ve anahtarlama davranışı açısından yeni bir seviyeye ulaşıyor. Bu sayede, zorlu uygulamalarda bile yüksek verimlilik sağlanıyor. Mesafe ölçüm sensörü, tak ve çalıştır yöntemiyle kolay ve rahat bir şekilde devreye alınabiliyor. En çok kullanılan bağlanabilirlik seçeneklerini sunuyor ve tam ölçüm performansında yüksek proses hızına olanak sağlıyor. Sensör, ölçüm değerlerine ek olarak ölçüm performansının hat üstü optimizasyonu ve sürekli durum denetimi için de veri sağlıyor. Bu sayede OD200; otomotiv, tüketim malları, elektronik, makine ve tesis mühendisliği gibi çeşitli sektörlerdeki çok çeşitli uygulamalar için bir çözüm haline geliyor.
OD200, SICK'in deplasman sensörleri portföyünü genişletiyor ve aynı zamanda, kanıtlanmış ve başarılı OD Mini'nin uygulama aralığını genişletiyor. SICK'in yeni mesafe ölçüm sensörü de önceki pazar standardına kıyasla önemli bir yükseltmeyi temsil ediyor.
OD200 – Yüksek oranda yansıtıcı, siyah ve düzensiz yüzeylerde ölçümler için problem çözücü
Endüstriyel üretim, montaj ve kalite proseslerindeki karbon fiber kompozit malzemeler, basınçlı döküm veya ince dokulu metaller gibi yansıtıcı, düzensiz veya karmaşık yapılı malzeme yüzeyleri, özellikle zorlu ışık koşullarında veya küçük cihazlarda hatalı veya eksik ölçüm değerlerine yol açabileceğinden hassas ölçümler için bir zorluk teşkil eder. OD200, zorlu yüzeyler için belirgin şekilde daha doğru ölçüm değerleri elde etmeyi başarıyor.
Tüm malzemelerde ve çevre koşullarında tutarlı ve sağlam ölçüm sonuçları
OD200, zorlu yüzeylerde daha kararlı ve doğru ölçüm sonuçları sağlar. Bunun başlıca nedeni, güçlü değerlendirme algoritmalarına sahip yeni geliştirilen üçgenleme ölçüm çekirdeğidir. Çekirdek, şu anda 3 kHz'e kadar proses hızları için tasarlanmış durumda ve Temmuz 2025'teki lansmanı sırasında 25 mm ile 160 mm arasındaki ölçüm aralıkları için çeşitli sensör çeşitlerinde mevcut olacak. Buna ek olarak, yüksek çözünürlüklü alıcı ünitesi, düşük yansımalı yüzeylerin bile güvenilir bir şekilde algılanmasını sağlıyor. Son olarak, optik sistem, ışık noktasının geometrisi ve homojenliğinin yanı sıra ortam ışığına dayanıklılık açısından da optimize edildi. Birlikte değerlendirildiğinde bu özellikler; yüksek parlaklıkta, yansıtıcı veya neredeyse yansımasız nesnelerin yanı sıra yapılandırılmış ve homojen olmayan yüzeyler veya kritik ortam parlaklığı için güvenilir ölçüm ve anahtarlama davranışı sağlıyor. Bu sayede, pazar standardı cihazlara kıyasla hatalı ölçümler ve eksik sinyallerden kaynaklanan parazitler önemli ölçüde azaltılıyor. Yani durma süresi, ayar ve bakım çalışması azalıyor ve verimlilik artıyor.
Entegrasyon, devreye alma, bağlanabilirlik: hepsi tak ve çalıştır
OD200'ün entegrasyonu ve devreye alınması, endüstri standardında ve basit. Sensör, minyatür gövdesi sayesinde dar montaj koşullarında bile yeterli montaj alanına sahip. Akıllı ön ayarlar ve algoritmalar ve gerekirse cihazın ekranındaki sezgisel, menü yönlendirmeli kullanıcı arayüzü, sensörün kurulumunu ve çalışmasını kolaylaştırıyor. Daha fazla parametreleme gerektirmeyen bu tak ve çalıştır özelliği, zamandan tasarruf sağlıyor. OD200'ün bağlanabilirlik seçenekleri IO-Link, bir analog akım/gerilim çıkışı ve birer anahtarlama girişi ve çıkışının yanında gerekli ve endüstri standardı tüm arayüzleri ve I/O'ları içeriyor. OD200, bu sayede otomasyon sistemlerine ve Endüstri 4.0 ortamlarına entegrasyon için yüksek derecede esneklik sunuyor. Zor veya erişilemeyen kurulum yerlerinde bile IO-Link aracılığıyla sensöre tam erişim sağlanıyor.
Hat üstü optimizasyon ve Condition Monitoring
OD200, gerçek ölçüm verilerine ek olarak, örneğin mesafe hesaplaması için analiz edilen pozlama süresi veya sinyal pikinin genişliği gibi çeşitli çalışma verileri de sağlıyor. Devam eden çalışmadan elde edilen bu bilgiler, hem sensör performansının hat üstü optimizasyonu için hem de sensörün veya proseslerin durum denetiminin bir parçası olarak uygulamalar için kullanılabiliyor.
SICK hakkında:
SICK firması endüstriyel uygulamalar için sensör bazlı uygulamalar konusunda dünya çapında lider bir çözüm sağlayıcıdır. 1946 yılında Doktor Mühendis Erwin Sick tarafından kurulan ve merkezi, Freiburg yakınında yer alan Breisgau’daki Waldkirch’te bulunan şirket, teknoloji ve pazar liderlerinden biri olarak kabul edilmekte ve 63 iştiraki ve öz sermaye yatırımı ve ayrıca çok sayıda temsilciliği ile dünyanın her yerinde faaliyet göstermektedir. SICK'in dünya genelinde 10.000’in üzerinde çalışanı bulunmakta olup, şirket, 2024 yılında 2,1 milyar Euro'luk bir grup cirosu eldi etmiştir. SICK hakkında daha fazla bilgiyi, www.sick.com adresinde bulabilirsiniz.