Waldkirch – Ağ bağlantılı fabrika: Akıllı sensör entegrasyonu için global bir standart olan IO-Link, otomasyon alanındaki müşteriler için çok çeşitli olanaklar sunuyor. İşte tam da bu noktada SICK devreye giriyor. SICK'in yeni SIG300 IO-Link Master ürünü esneklik, bağlanabilirlik ve kullanım kolaylığı açısından standartları belirliyor. Bu özellikler, ürünü verimli otomasyon görevleri için çok önemli bir bileşen haline getiriyor. Desantral kontrol görevlerini doğrudan cihaz üzerinde çözen entegre lojik editörü ve SIG300'ün sezgisel konfigürasyonu için USB-C arayüzü, öne çıkan özellikler arasında yer alıyor. SICK Function Block Factory sayesinde heterojen cihaz ve Fieldbus ortamlarına entegrasyon da kolaydır. IP67 olarak sertifikalanan SIG300 toplam sekiz porta sahip ve 102 adede kadar dijital sinyali işleyebiliyor. Bunun dışında, pazardaki diğer IO-Link Master'ların aksine, kompakt bir cihazda kapsamlı işlevsellik sunuyor.
IO-Link Master SIG300: Akıllı otomasyon için çok yönlü kapı açıcı
24.Nis.2025
OT ile IT arasındaki boşluğu doldurmak - SIG300 boşluğu nasıl kapatıyor?
Endüstride artan dijitalleşme, operasyonel seviyedeki (OT) makineler ve tesisler ile IT sistemlerindeki sunucu ve bulut ortamları arasında uçtan uca iletişim gerektirir. SIG300, akıllı bir veri aracısı olarak merkezi bir rol üstlenir. Şirketler, JSON-REST API ve MQTT dahil olmak üzere çeşitli arayüzler aracılığıyla sensör ve aktüatör verilerini IT ve bulut platformlarına gerçek zamanlı olarak entegre edebilir. Bu olanak, özellikle durum denetimi, proses kontrolü ve uzaktan bakım gibi uygulamalarla ilgilidir.
SIG300; EtherCAT, PROFINET ve EtherNet/IP gibi Ethernet tabanlı Fieldbus desteği sayesinde çok çeşitli kontrol sistemlerine esnek entegrasyonu garanti eder. Bu sayede, karmaşık uyarlamalara gerek programlanabilir lojik kontrolörlere (PLC) bağlantıyı kolaylaşır.
Heterojen cihaz ortamlarında bile Tak ve Çalıştır uygulaması
SIG300 kullanıcıları, entegre IODD-Interpreter sayesinde bağlı IO-Link cihazlarını zahmetsizce ve ek bir yazılım olmadan doğrudan SIG300'ün web arayüzünde yapılandırır ve parametrelendirir. Bunun dışında, müşteriler SICK Function Block Factory'ye çevrimiçi olarak erişebilir ve üreticiden bağımsız olarak uygun fonksiyon blokları oluşturabilir. SIG300, bu şekilde farklı üreticilerin Fieldbus ve kontrolörlerine kolayca entegre edilir ve mevcut otomasyon ortamına sorunsuz bir şekilde uyarlanır.
"Yedekleme ve Geri Yükleme" fonksiyonu da bağlı cihazların değiştirilmesini çok kolaylaştırır. Bir sensör veya aktüatör değiştirilince, SIG300, kullanıcının herhangi bir ek çaba göstermesine gerek kalmadan önceden kaydedilmiş cihaz konfigürasyonunu otomatik olarak yeni cihaza aktarır. Bu özellik, çoğaltılabilen ve diğer SIG300 cihazlarına aktarılabilen SIG300 konfigürasyonu için de geçerlidir. Bu olanak, aksi takdirde gerekli olacak programlama için müşterilere zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
Verimli Edge-Computing için lojik editörü
SIG300, entegre bir lojik editörü sunan birkaç IO-Link Master'ından biridir. Bu sayede, IO-Link cihaz verileri desantral şekilde filtrelenebilir ve analiz edilebilir. Bu ön işleme sayesinde SIG300'de sayma, ortalama alma veya limit izleme gibi mantık işlemleri gerçekleştirilebilir ve veriler veri aktarımı için paketlenebilir. Müşteriler, artan yanıt verme becerisinden, otomasyon sistemlerinde azalan bilgi işlem yüklerinden ve daha düşük veri aktarım yüklerinden faydalanır. Bu özellik, genellikle veri aktarımı başına ücret alan bulut hizmetlerinde önemli maliyet tasarrufları sağlayabilir.
Akıllı otomasyonun anahtarı
SIG300 IO-Link Master, proses ve cihaz verilerini sorunsuz bir şekilde kaydeder, yönetir ve entegre eder. Bu sayede, proses kontrolünün çok alanlarında sayısız uygulama olasılığının önü açılır. SIG300, kalite kontrol sırasında tanımlı sensör parametrelerinden sapmaları belirleyerek üretim hatalarını erken bir aşamada tespit eder. Bu sayede fire maliyetleri azalır, verim artar ve kaynak tüketimi en aza indirilerek sürekli yüksek ürün kalitesi sağlanır.
Özellikle otomatik montaj proseslerinde robotların, tutucuların ve diğer taşıma sistemlerinin veri destekli kontrolü sayesinde hem ürün kalitesi hem de proses güvenilirliği önemli ölçüde iyileştirilebilir. SIG300, iletilen sensör verilerini analiz eder ve bu sayede nesnelerin hatasız bir şekilde kaydedilmesine ve konumlandırılmasına olanak sağlar. SIG300 ayrıca, zorlu endüstrilerdeki makinelerin durum denetiminde de belirleyici avantajlar sunar. Kritik değişiklikleri gerçek zamanlı olarak kaydeder ve çeşitli kanallar aracılığıyla görüntüler: Bağlı bir sinyal lambası operasyonel seviyedeki çalışanları kritik bir mesaja karşı anında uyarırken, SIG300, verileri IT seviyesindeki izleme uygulamalarına paralel olarak iletir. Buna ek olarak, SIG300, bakım önlemleri gerektiğinde gerçekleştirilebilecek şekilde sensörlerin durumunu sürekli olarak kaydeder. Bağlı cihazlarla çift yönlü iletişim, maksimum uygunluk ve minimum durma süresi için verimli uzaktan bakım da sağlar.
SIG300'ün çok yönlülüğü sayesinde çok sayıda başka uygulama da mümkündür. Otomasyon sistemlerini geleceğe hazırlamak isteyen şirketler güçlü, ölçeklenebilir ve entegrasyonu kolay bir çözümün sunduğu avantajlardan kâr eder.
SICK endüstriyel uygulamalara yönelik sensör tabanlı uygulamalar için dünyanın lider çözüm sağlayıcıları arasındadır. 1946 yılında Yüksek Mühendis Erwin Sick tarafından kurulan ve genel merkezi Freiburg yakınlarındaki Waldkirch, Breisgau'da bulunan şirket, teknoloji ve pazar liderlerinden biridir ve 63 iştiraki ve holdingi ile çok sayıda acentası ile birlikte dünyanın her yerinde faaliyet göstermektedir. SICK, dünya çapında 10.000'in üzerinde çalışan istihdam etmekte olup 2024 mali yılında 2,1 milyar Euro tutarında konsolide ciro elde etmiştir. SICK hakkında detaylı bilgiye www.sick.com adresinden ulaşabilirsiniz.
The press release on SIG300 IO-Link Master including images can be found in the media library. All documents are available for download under the corresponding collection.