Rotatif artımsal Motor-Feedback sistemi
VFS60

VFS60 - sağlam, çok yönlü ve asenkron motorlar için mükemmelleştirilmiş

Avantajınız

  • Ürün çeşitliliğinin azaltılması için programlanabilir versiyon
  • Programlama ile ilgili kendi taleplerinizi gerçekleştirmenizi sağlayan çeşitli programlama araçları
  • Zorlu ortam koşullarında bile yüksek performans ve güvenilirlik
  • Bakır kod diski sayesinde titreşime karşı yüksek seviyede dayanıklılık ve genişletilmiş sıcaklık aralığı
  • Geniş bilya mesafeleri dengesiz bir aşınmayı azaltır, ayrıca Motor-Feedback gövdesinde gözlemlenen titreşimleri en aza indirgeyerek Motor-Feedback sisteminin çalışma
  • Süresini uzatır
  • “İzole edilmiş mil bağlantısı” opsiyonu Motor-Feedback sisteminin bilyalı yataklar vasıtasıyla akım geçişini önler ve
  • Bu sayede sistemin çalışma süresini uzatır

Genel bakış

VFS60 - sağlam, çok yönlü ve asenkron motorlar için mükemmelleştirilmiş

VFS60 ürün ailesinin Motor-Feedback sistemleri özellikle zorlu ortam koşullarında bulunan endüstriyel uygulamalardaki asenkron motorlar için tasarlanmıştır. Geniş bir ürün yelpazesi neredeyse tüm ihtiyaçları karşılıyor: 8 mm ile 15 mm arası çapa sahip through hollow şaft - blind hollow şaft ile, takılabilir kablo çıkışı ile veya kablo ucunda bulunan kullanıma uygun erkek konnektör ile. Bu da daha yüksek mekanik bir esneklik anlamına geliyor. Sağlam mil yatağı aynı zamanda Motor-Feedback sistemlerinin çalışma süresini de artırarak servis ve bakım maliyetini azaltır. Büyütülmüş yatak mesafesi; maksimum çalışma devir sayılarında bile şimdiye kadar ulaşılamayan bir titreşimsizliğe ve ideal çalışmaya imkan vermektedir. Ürün ailesi farklı performans sınıflarına ayrılmıştır. Birbirinden farklı hat sayılarından programlanabilir versiyonlara kadar. Bunun yanı sıra piyasada geçerli diğer tüm elektrikli arayüzler kullanılabilir: TTL, HTL veya sinüs 0,5Vss.

Bir bakışta
  • Arayüzler TTL, HTL veya sinüs 0,5 VSS

  • Devir başına 65.536 hatta kadar çözünürlük

  • Arayüz, hat sayısı ve sıfır palsin isteğe göre programlanması

  • RS485 üzerinden doğrudan programlama

  • Bilyalı yatakların geniş mesafesi sayesinde kusursuz çalışma

  • Olağanüstü dayanıklılık

  • Koruma sınıfı IP65

  • 8 mm ile 15 mm arası çaplara sahip blind hollow şaft veya through hollow şaft sayesinde mekanik esneklik, farklı tork destekleri ile temin edilebilir

  • –30 °C ila +100 °C arasında sıcaklık aralığı

  • Plastik kovan sayesinde izole edilmiş mil bağlantısı mümkün

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Yapı türüGömme
    İletişim arayüzüArtımlı
    Devir başına palsler1.000 ... 65.536
    Güvenlik odaklı sistem
    Mekanik arayüz

    Blind hollow şaft, 10 mm

    Blind hollow şaft, 12 mm

    Blind hollow şaft, 14 mm

    Blind hollow şaft, 15 mm

    Blind hollow şaft, 8 mm

    Blind hollow şaft, 3/8"

    Blind hollow şaft, 5/8″

    Through hollow şaft, 8 mm

    Through hollow şaft, 10 mm

    Through hollow şaft, 12 mm

    Through hollow şaft, 14 mm

    Through hollow şaft, 15 mm

    Through hollow şaft, 5/8″

    10 mm

    12 mm

    1/2″

    14 mm

    15 mm

    Bağlantı tipi

    Kablo, 8 telli, radyal, 0,5 m 1)

    Kablo, 8 telli, radyal, 1,5 m 1)

    • 1) Üniversal kablo bağlantısı, radyal veya eksenel doğrultuda kıvrım olmadan yerleştirilmesi mümkün olacak şekilde pozisyonlandırılmıştır.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download