Iletisim
Geri bildirim

Rotatif artımsal Motor-Feedback sistemi

Asenkron motorlara yönelik sağlam çözüm

Artımsal enkoder Motor-Feedback sistemleri ölçüm sistemleri olarak tanımlanır. Bu sistemler elektrikli motorların pozisyonunu, dönme yönünü ve hızını tespit eder. Devir başına gerçekleşen hat sayısı çözünürlüğü belirler. Pozisyonlar, bir referans sürüşü sayesinde belirlenir. Pozisyon daha sonra palslerin sayılmasıyla görselleştirilir.

Artımsal enkoder Motor-Feedback sistemleri genellikle hız denetimi alanlarında kullanılır.

Bu sistemler hem mekanik hem de elektronik açıdan asenkron motorlara uyarlanmıştır. Standart tüm elektrikli arayüzler kullanıma sunulmuştur.

1 arama sonucu:

VFS60 - sağlam, çok yönlü ve asenkron motorlar için mükemmelleştirilmiş
  • Arayüzler TTL, HTL veya sinüs 0,5 VSS

  • Devir başına 65.536 hatta kadar çözünürlük

  • Arayüz, hat sayısı ve sıfır palsin isteğe göre programlanması

  • RS485 üzerinden doğrudan programlama

  • Bilyalı yatakların geniş mesafesi sayesinde kusursuz çalışma

  • Olağanüstü dayanıklılık

  • Koruma sınıfı IP65

  • 8 mm ile 15 mm arası çaplara sahip blind hollow şaft veya through hollow şaft sayesinde mekanik esneklik, farklı tork destekleri ile temin edilebilir

  • –30 °C ila +100 °C arasında sıcaklık aralığı

  • Plastik kovan sayesinde izole edilmiş mil bağlantısı mümkün
Yukarı