Motor Feedback sistemleri rotatif HIPERFACE®
STS

Diğer cihazların sınırlarına dayandığı her yerde kullanılabilir.

Avantajınız

  • Motor-Feedback sisteminin en yüksek düzeyde esnekliği ve milimetre hassasiyetindeki montajı sayesinde yassı, kompakt motor tasarımı
  • Örn. kayış gibi mekanik bileşenlerin kullanılmaması sayesinde dinamizm ve PSDI zamanlarında artış
  • Yataksız teknoloji, tüm sistemin kullanım süresini ve makine kullanılabilirliğini maksimum düzeye çıkartır
  • Hortumları ve kabloları geçirmek için Hollow şaft kullanılması, değerli montaj alanından tasarruf edilmesini sağlar
  • Makine hareketlerinin güvenli denetimi ve insan ve makine arasında optimum bir işbirliği için Safe Motion

Genel bakış

Diğer cihazların sınırlarına dayandığı her yerde kullanılabilir.

Yüksek oranda dinamik sürücü sistemleri trendi, son yıllarda belirgin şekilde güçlendi. STS mutlak Motor-Feedback sistemi, Hollow şaftlı motorların ve direkt sürücülerin pozisyon ve hız ölçümünde en yüksek esnekliği ve hassasiyeti sunar. Manyetik ölçüm prensibi, bu sırada temassız şekilde ve aşınmadan çalışır. Ölçeklenebilen ölçüm sistemi olarak STS, uygulamanın farklı Hollow şaft çaplarına uyar. STS, bunun dışında son derece yassı tasarımı ve kompakt ölçüleriyle öne çıkar ve bu sayede, dar montaj durumları için ideal çözümdür. Motor-Feedback sistemi, standartlaştırılan HIPERFACE® arayüzü sayesinde neredeyse her endüstri ortamına kolayca entegre edilebilir.

Bir bakışta
  • Hız ve pozisyonun temassız ve yataksız ölçümü
  • Tur başına 12.672 ölçüm adımına kadar çözünürlükler
  • ± 0,05°'ye kadar ölçüm hassasiyetleri
  • 30 ile 500 mm arasındaki Hollow şaft çapları çin
  • Zorlu ortam koşullarında sağlar
  • Gelişmiş tip etiketli HIPERFACE® arayüzü
  • İç ve dış rotor motorları için

Avantajlar

Daha fazla kullanım olanağı – STS Motor-Feedback sistemi ile

Kompakt STS mutlak Motor-Feedback sistemi, bir okuyucu kafa ve manyetik halkadan oluşur ve direkt sürücülerin pozisyon ve hız ölçümünde en yüksek esnekliği ve hassasiyeti sunar. Manyetik ölçüm prensibi, bu sırada temassız şekilde ve aşınmadan çalışır. STS, standart HIPERFACE® arayüzü sayesinde neredeyse her endüstri ortamına sorunsuz şekilde entegre edilebilir. Yüksek nem veya ince tozlar gibi zorlayıcı çevre etkileri, sistemin ölçüm kalitesini ve kullanım süresini etkilemez. Aşınır parçalar kullanılmaması, ek olarak kullanım süresini uzatır ve tüm sistemin yüksek bir uygunluğa sahip olmasını sağlar. Bununla birlikte, makine tarafındaki bakım aralıkları belirgin şekilde azaltılabilir.

Mutlak Motor-Feedback sistemi, temassız şekilde ve aşınmadan çalışır.

Veri aktarımı, 8 pin JST soket bağlantısı ve HIPERFACE® arayüzü üzerinden gerçekleşir.

Sağlam tarama teknolojisi sayesinde, mekanik bileşenler kullanmadan en yüksek çözünürlükler realize edilebilir.

Esnek, kompakt, güvenilir: STS mutlak Motor-Feedback sistemi, şimdiye kadar örn. kayışlı motorlar gibi mekanik çözümlerin kullanıldığı robot teknolojileri ve malzeme yükleme/boşaltma alanındaki Hollow şaft uygulamalarında doğru hız ve pozisyon ölçümleri yapılmasına olanak sağlar.

Diğer cihazların sınırlarına dayandığı her yerde kullanılabilir

Ölçeklenebilen ölçüm sistemi olarak STS, uygulamanın Hollow şaft çaplarına tam olarak uyar. Bu amaçla, 30 ile 230 mm arasındaki yedi standart iç çapa sahip cihaz modelinden biri kullanıma sunulmuştur. Sistem, bu standart boyutlarla, sanayide kullanılan direkt sürücülerin tipik çaplarını kapsar. Bunun dışında, 500 mm'ye kadar bir Hollow şaft çapına milimetre hassasiyetinde montaj için özel çaplar da kullanılabilir. Ek olarak, okuyucu kafanın tasarımı müşteri isteğine göre uyarlanabilir ve bu sayede STS, dar montaj alanlarına da entegre edilebilir. Esnek teknoloji sayesinde farklı iki motor konsepti desteklenir: İç rotorlu motorlar ve dış rotorlu motorlar – STS ile tercih size ait.

Sistem, standart olarak 30 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 84 mm, 125 mm ve 230 mm iç çaplarla mevcuttur.

500 mm Hollow şaft çapına kadar milimetre hassasiyetinde müşteriye özel modeller mümkündür.

Mümkün olan en yüksek ölçüm hassasiyeti için, her manyetik halka boyutuna uygun özel bir okuyucu kafa kullanılır.

Neredeyse her direkt sürücü için Motor-Feedback sistemi: STS, yedi standart manyetik halka boyutu ve ek kişiselleştirme olanakları sayesinde ilgili uygulamaya tam olarak uyar.

Kompakt uygulamalar için ultra yassı tasarım

Robot teknolojileri alanındaki uygulamalarda ve yükleme/boşaltma çözümlerinde her milimetre önemlidir. STS Motor-Feedback sistemi, burada özellikle yassı tasarımı ve toplamda kompakt boyutlarıyla öne çıkar: Sadece 12,5 mm'lik bir montaj yüksekliği, dar montaj durumları için STS'yi ideal ürün hâline getirir. Makineler, performanslı sisteme sahip bir direkt sürücü kullanılarak belirgin şekilde daha kompakt ve hassasiyet kaybı olmadan tasarlanabilir. Bu sayede kayışlar ve kaplinler gibi aşınır parçalar kullanılmadığı için, toplam bakım maliyeti de belirgin şekilde azalır. Ek olarak, mevcut Hollow şaft, içinden kabloların, hortumların veya hatların geçirilmesi için kullanılabilir.

STS, direkt sürücünün içindeki değerli montaj alanından tasarruf sağlar.

STS, rakip sistemlerle karşılaştırıldığında belirgin şekilde daha yassı bir tasarımla öne çıkar.

Hortumlar ve hatlar için Hollow şaft çapından faydalanılması sayesinde değerli montaj alanından tasarruf sağlar.

Optik kapağının altında daha az parça olması sayesinde daha fazla olanak: STS, uşltra yassı tasarımı sayesinde montaj alanında tasarruf sağlar ve kompakt direkt sürücülerin en yüksek hassasiyetle realize edilmesine imkan tanır.

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    İletişim arayüzüHIPERFACE®
    Devir başına sinüs/cosinüs periyotları70 ... 158
    Güvenlik odaklı sistem
    Mekanik arayüzThrough hollow şaft
    Bağlantı tipiErkek konnektör, 8 pin
    Mevcut bellek alanı128 Byte
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download