Motor Feedback sistemleri rotatif HIPERFACE®
SRS/SRM50

Yüksek çözünürlüklü Motor-Feedback sistemi

Avantajınız

  • HIPERFACE® arayüzlü Motor-Feedback sistemi
  • Bir metal kod diskinin kullanılması nedeniyle şoka/titreşime karşı yüksek dayanıklılık
  • Single ve Multiturn tasarımının gövde büyüklüğüyle aynı olması sebebiyle motor tasarımında standartlaştırma
  • SIL2/PL d sertifikalı bir Motor-Feedback sisteminin kullanılması sayesinde sisteminizin sertifika alması kolaylaşıyor
  • Maksimum bilyalı yatak mesafesi sayesinde yüksek derecede sessiz çalışma

Genel bakış

Yüksek çözünürlüklü Motor-Feedback sistemi

Dünya çapında çok çeşitli ortamlarda ve uygulamalarda kullanılıyor - SRS/SRM50 ürün ailesinin Motor-Feedback sistemleri. Devir başına 1024 sinüs/kosinüs sinyali ile bu aile HIPERFACE® arayüzü ile Motor-Feedback sistemlerinin High-End çözümünü oluşturuyor. Bunun için temel, kusursuz bir metal kod diski ve her iki bilyalı yatağın arasında mümkün olan en geniş mesafenin olması. Devir başına 32.768 adım sayısıyla ve maksimum 4.096 devirle mutlak pozisyon belirleme. Motorla ilgili verilerin elektronik tip levhasına eklenmesi ve ayrıca programlama; bu ürün ailesinin önemli özellikleridir. SIL2/PL d sertifikalı Motor-Feedback sistemleri ile güvenlik tekniği açısından güncel talepler yerine getirilmekte ve sertifikalama kolaylaşmaktadır.

Bir bakışta
  • Üst performans alanı için Motor-Feedback sistemi
  • Devir başına 1.024 sinüs/kosinüs periyodu
  • Multiturn sisteminde devir başına 32.768 adımla çözünürlükte ve 4.096 devirle mutlak pozisyon
  • HIPERFACE® arayüzü: Elektronik tip levhası ve pozisyon değerinin programlanması
  • Farklı tork destekleriyle takılabilir mil veya konik mil
  • Gömme, takma ve bağımsız tasarımlar
  • SIL2/PL d gereğince sertifikalı (sadece SRS50S/SRM50S...için geçerli)
  • RoHs uyumlu

 

Mobil robotlar:
Move into new dimensions

Robot teknolojileri yola koyuluyor – üretimde, lojistikte veya hizmet alanında fark etmeksizin. Tüm mobil robot çeşitleri için sensör çözümleri

Daha fazlasını öğrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Yapı türüGömme / Bağımsız
    UygulamaMutlak Çok turlu / Mutlak Tek turlu
    İletişim arayüzüHIPERFACE®
    Devir başına sinüs/cosinüs periyotları1.024
    Güvenlik odaklı sistem– / ✔
    Mekanik arayüz

    Milli, Yüzey montaj flanşı, 10 m, 19 mm

    Takılabilir mil, Kauçuk desteği, 17,7 mm

    Konik mil, Kauçuk desteği, 9 mm

    Konik mil, Yaylı sac desteği, 9 mm

    Konik mil, Çözücü desteği, 9 mm

    Blind hollow şaft, 29,5 mm

    Milli, Dört köşeli flanş, 22,1 mm

    Milli, Servo flanş, 6 mm, 10 mm

    Bağlantı tipi

    Erkek konnektör, M23, 12 pin, radyal

    Erkek konnektör, 8 pin, radyal

    Kablo, 8 telli, radyal, 0,2 m

    Kablo, 8 telli, radyal, 2 m

    Erkek konnektör, MS, 10 pin, radyal

    Kablo, 8 telli, radyal, 1,5 m

    Mevcut bellek alanı

    128 Byte E2PROM 512

    1.792 Byte E2PROM 2048

    Ölçüm prensibiOptik
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download