Motor Feedback sistemleri rotatif HIPERFACE®
SKS/SKM36

Standart performans alanı için yüksek çözünürlükle kompakt yapı büyüklüğü

Avantajınız

  • Küçük boyutu sayesinde küçük ve en küçük motorların üreticilerine, motorlarının yapı uzunluğunu ciddi şekilde kısaltma imkanı sunuluyor
  • Bağımsız versiyon, hat veya yol sensörleri için idealdir
  • SKS/SKM36 Motor-Feedback sistemleri tahrik tekniğinde çok yüksek oranda pazara yayılmaktadır
  • SEK/SEL37 ile standart mekanik nedeniyle farklı sensör sistemlerinin kullanımda yüksek esneklik gösteriyor

Genel bakış

Standart performans alanı için yüksek çözünürlükle kompakt yapı büyüklüğü

SKS36/SKM36 enkoder; yeni nesil optik Motor-Feedback sistemlerinin ilk temsilcisi. Devir başına 128 sinüs/kosinüs sinyali ile bu aile HIPERFACE® arayüzü ile MFB sistemleri arasında standart çözümü oluşturuyor. Bu neslin farklı özelliği: Sadece 2 mm kod izi çapıyla çok küçük kod diski bütünsel algılamayı sağlıyor. Bu esnada bilindik sistemlerde kod disklerinin, bilya yataklarının ve millerin kaçınılmaz eksantrik hataları sistem tarafından dengeleniyor. Kod diskinin, dönme ekseni merkezine yerleştirilmesi sayesinde yüksek açısal hızlar artık kod diskleri tarafından sınırlandırılmıyor. Devir başına 4.096 adım sayısıyla ve maksimum 4.096 devirle mutlak pozisyon belirleme. Motorla ilgili verilerin elektronik tip levhasına eklenmesi ve ayrıca programlama; bu ürün ailesinin önemli özellikleridir. SIL2/PL d sertifikalı Motor-Feedback sistemleri ile güvenlik tekniği açısından güncel talepler yerine getirilmekte ve sertifikalama kolaylaşmaktadır.

Bir bakışta
  • Standart performans alanı için Motor-Feedback sistemi
  • Devir başına 128 sinüs/kosinüs periyodu
  • Multiturn sisteminde devir başına 4.096 adımla çözünürlükte ve 4.096 devirle mutlak pozisyon
  • Elektronik tip levhası ve pozisyon değerinin programlanması
  • HIPERFACE® arayüzü
  • Gömme ve bağımsız tasarımlar
  • SIL2/PL d gereğince sertifikalı (sadece SKS36S/SKM36S-H...için geçerli)
  • RoHs uyumlu

 

Mobil robotlar:
Move into new dimensions

Robot teknolojileri yola koyuluyor – üretimde, lojistikte veya hizmet alanında fark etmeksizin. Tüm mobil robot çeşitleri için sensör çözümleri

Daha fazlasını öğrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Yapı türüGömme / Bağımsız
    UygulamaMutlak Tek turlu / Mutlak Çok turlu
    İletişim arayüzüHIPERFACE®
    Devir başına sinüs/cosinüs periyotları128
    Güvenlik odaklı sistem– / ✔
    Mekanik arayüz

    Konik mil, Yaylı sac desteği, 5 mm

    Milli, Servo flanş/face mount flanşı, 9,5 mm

    Bağlantı tipi

    Erkek konnektör, 8 pin, radyal

    Erkek konnektör, M12, 8 pin, radyal

    Kablo, 8 telli, 1,5 m

    Mevcut bellek alanı1.792 Byte E2PROM 2048
    Ölçüm prensibiOptik
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download