Iletisim
Geri bildirim

Motor Feedback sistemleri rotatif HIPERFACE®
SFS/SFM60

Hollow şaftlı tasarımla yüksek çözünürlüklü Motor-Feedback sistemi

Avantajınız

  • Motora özel verilerin elektronik tip levhasına eklenmesi sayesinde rahat izlenebilirlik ve kolay bakım
  • Büyük bilyalı yatak mesafeleri dengesiz yıpranmaları önlüyor ve enkoder gövdesindeki titreşimi en aza indiriyor, böylece enkoderin çalışma süresi uzuyor
  • Nikel kod diski titreşime karşı yüksek dayanıklılık ve geniş bir sıcaklık aralığı sunmaktadır
  • Standartlaşmış mekanik arayüz sayesinde daha kısa ilerleme süreleri
  • Tüm elektrik arayüzleri (TTL/HTL, 1Vpp, SSI, PROFIBUS, HIPERFACE DSL®) bu mekanizmada mevcut olduğu veya olacağı için, geleceğin platformu

Genel bakış

Hollow şaftlı tasarımla yüksek çözünürlüklü Motor-Feedback sistemi

SICK, yüksek çözünürlüklü optik SFS/SFM60 Motor-Feedback sistemleri hollow şaft modellerindeki ürün portföyünü tamamlıyor. Kendinden ve dışarıdan havalandırmalı senkron motorlarda bu mekanizma, farklı hollow şaftlar ve yüksek koruma sınıfı (IP 65) gibi müşteri taleplerini karşılıyor. Geniş bir ürün yelpazesi neredeyse tüm ihtiyaçları karşılıyor. SFS/SFM60 Motor-Feedback sistemlerinde dünya çapında standartlaşmış bir arayüz kullanılmaktadır. Bu; maksimum esnekliği sağlamakta ve montaj sürelerini kısaltmaktadır - Plug & Play en kalitelisi. Sağlam mil yatağı çalışma süresini uzatırken, aynı zamanda servis ve bakım maliyetini azaltır ve maksimum çalışma devirlerinde ve optimum bir düzgün çalışma özelliği sunarak şimdiye kadar ulaşılmamış bir titreşimsizlik sağlar.

Bir bakışta
  • Tek turlu ve Multiturn tasarımında HIPERFACE® Motor-Feedback sistemi, dünya çapında lider tahrik sistemleriyle uyumlu
  • Devir başına 1.024 sinüs/kosinüs periyodu
  • Multiturn sisteminde devir başına 32.768 adımla çözünürlükte ve 4.096 devirle mutlak pozisyon
  • Faklı blind hollow şaft ve through hollow şaft çapları (çaplar 8 ile maks. 15 mm) sayesinde mekanik esneklik, farklı tork destekleriyle temin edilir
  • IP65 koruma sınıfı
  • SIL2/PL d uyarınca sertifikalı (sadece SFS60S/SFM60S...için geçerlidir)

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Yapı türüBağımsız
    UygulamaMutlak Tek turlu / Mutlak Çok turlu
    İletişim arayüzüHIPERFACE®
    Devir başına sinüs/cosinüs periyotları1.024
    Güvenlik odaklı sistem– / ✔
    Mekanik arayüz

    Blind hollow şaft, 8 mm

    Blind hollow şaft, 3/8"

    Blind hollow şaft, 10 mm

    Blind hollow şaft, 12 mm

    Blind hollow şaft, 1/2″

    Blind hollow şaft, 14 mm

    Blind hollow şaft, 15 mm

    Through hollow şaft, 8 mm

    Through hollow şaft, 3/8"

    Through hollow şaft, 10 mm

    Through hollow şaft, 12 mm

    Through hollow şaft, 1/2″

    Through hollow şaft, 14 mm

    Through hollow şaft, 15 mm

    Bağlantı tipi

    Erkek konnektör, M23, 12 pin, radyal

    Erkek konnektör, M12, 8 pin, radyal

    Kablo, 8 telli, radyal, 1,5 m

    TeknolojiOptik
    Mevcut bellek alanı1.792 Byte E2PROM 2048
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı