Iletisim
Geri bildirim

Motor Feedback sistemleri rotatif HIPERFACE®
SES/SEM90

Büyük hollow şaftlı motorlar ve direkt tahrikler için Motor-Feedback çözümü

Avantajınız

  • Harici akü olmadan ek olarak turların algılanması için entegre mekanik Multiturn fonksiyonu
  • Tahrik mili üzerine doğrudan montaj, dişli kayış veya kaolinler gibi aktarım elemanlarını gereksiz hâle getiriyor
  • Basit, kompakt tasarım, aşınmaz, düşük bakım giderleri
  • Özel montaj aleti gerekmeden hızlı montaj: sadece takın, çevirin ve bırakın
  • Yüksek darbe ve titreşim dayanımı sayesinde sağlam ve güvenilir
  • Yüksek hızlarda güvenilir mutlak pozisyon oluşturma
  • Rotorun eksenel pozisyonunu okumak için montaj kontrolü

Genel bakış

Büyük hollow şaftlı motorlar ve direkt tahrikler için Motor-Feedback çözümü

Fabrika otomasyonunda kompakt ve sağlam direkt tahrik trendi son yıllarda belirgin şekilde güçlendi. SICK, HIPERFACE® endüstriyel standart arayüzlü rotatif SES/SEM90 Motor-Feedback sistemleri hollow şaftlı motorlar ve direkt tahrikler için yeni seçenekler yaratıyor. Bütünsel algılamalı çalışan Motor-Feedback sistemi, ek montaj aleti olmadan direkt olarak tahrik miline monte ediliyor ve dişli kayış veya kaplin gibi aktarım elemanlarını gereksiz hâle getiriyor. Bunun dışında, harici tampon aküler gibi ek bileşenleri gereksiz kılan mekanik bir Multiturn fonksiyonu da mevcut. Küçük tasarım, yer ve ağırlık tasarrufu sağlıyor ve rulmansız teknoloji sayesinde sağlam, aşınmaz ve güvenilir.

Bir bakışta
  • 50 mm hollow şaftlı SST ve Multiturn modeli
  • Tur başına 64 Sinüs-Cosinüs periyodu, Multiturn modelinde ek olarak 4.096 tur
  • Gelişmiş tip levhalı HIPERFACE® arayüzü
  • Maksimum hız: 6.000 dak-1
  • Özel montaj aleti olmadan kolay montaj
  • Yüksek darbe ve titreşim dayanımı

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Yapı türüGömme
    UygulamaMutlak Tek turlu / Mutlak Çok turlu
    İletişim arayüzüHIPERFACE®
    Devir başına sinüs/cosinüs periyotları64
    Güvenlik odaklı sistem
    Mekanik arayüzThrough hollow şaft, 50 mm
    Bağlantı tipiErkek konnektör, 8 pin
    Mevcut bellek alanı2.048 Byte E2PROM 2048
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı