Iletisim
Geri bildirim

Motor Feedback sistemleri rotatif HIPERFACE®
SEK/SEL37

Esnek, sağlam, yerden kazandıran: SICK kapasitif Motor-Feedback sistemleri

Avantajınız

  • Küçük boyutu sayesinde küçük ve en küçük motorların üreticilerine, motorlarının yapı uzunluğunu ciddi şekilde kısaltma imkanı sunuluyor
  • SEK/SEL37 Motor-Feedback sistemleri zorlu ortam koşullarında kullanım için son derece uygundur
  • Kapasitif ölçüm prensibi, bütünsel algılamayla birlikte yüksek radyal ve eksenel toleranslara izin vermektedir
  • SKS/SKM36 ile standart mekanik nedeniyle farklı sensör sistemlerinin kullanımda yüksek esneklik gösteriyor

Genel bakış

Esnek, sağlam, yerden kazandıran: SICK kapasitif Motor-Feedback sistemleri

SEK/SEL37 kapasitif Motor-Feedback sistemleri iki otomasyon dünyasında da ev sahibi: Bir taraftaki; kullanıcıların mutlak pozisyon enkoderinden daha yüksek performans beklediği çözücü dünyası, örn. servo motorlarda veya iletim akslarındaki gibi. Diğer taraftan otomasyon tekniği özellikleriyle bağlantılı esneklik sayesinde SEK/SEL37 cihazları özellikle servo motor üreticileri için ilginç. Devir başına 16 sinüs/kosinüs sinyali ile bu aile HIPERFACE® arayüzü ile MFB sistemlerinin temel çözümünü oluşturuyor. Ürün ailesinin özünde yataksız, kapasitif sensör elemanı bulunur. Bütünsel algılama, eksantrik hatalarını neredeyse tamamen dengeler ve son derece sağlamdır. Aşınma parçalarının olmaması sayesinde olası hata kaynakları olabildiğince azdır. Ayrıca Motor-Feedback sistemleri, şimdiye kadar çözücülerde bulunan yüksek sıcaklığa karşı dayanıklılığa sahiptir. SEK/SEL37 Motor-Feedback sistemleri, birçok ünlü tahrik üreticisi tarafından desteklenen, dünyaca tanınmış HIPERFACE® arayüzüne sahiptir.

Bir bakışta
  • Temel performans alanı için Motor-Feedback sistemi
  • Devir başına 16 sinüs/kosinüs periyodu
  • Multiturn sisteminde devir başına 512 adımla çözünürlük ve 4.096 devirle mutlak pozisyon
  • Pozisyon değerinin programlanması
  • Elektronik tip levhası
  • HIPERFACE® arayüzü
  • Eksenel veya radyal erkek konnektör çıkışlı konik mille gömme versiyonu
  • RoHs uyumlu

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Yapı türüGömme
    UygulamaMutlak Tek turlu / Mutlak Çok turlu
    İletişim arayüzüHIPERFACE®
    Devir başına sinüs/cosinüs periyotları16
    Mekanik arayüzKonik mil, 5 mm
    Bağlantı tipi

    Erkek konnektör, 8 pin, radyal

    Erkek konnektör, 8 pin, düz

    TeknolojiKapasitif
    Mevcut bellek alanı1.792 Byte E2PROM 2048
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı