Iletisim
Geri bildirim

Motor Feedback sistemleri rotatif HIPERFACE®
SEK/SEL34

40 mm kenar ölçülü motorlar için kompakt Motor-Feedback sistemi

Avantajınız

  • Küçük boyutu sayesinde küçük ve en küçük motorların üreticilerine, motorlarının yapı uzunluğunu ciddi şekilde kısaltma imkanı sunuluyor
  • SEK/SEL34 Motor-Feedback sistemleri zorlu ortam koşullarında kullanım için son derece uygundur
  • Kapasitif ölçüm prensibi, bütünsel algılamayla birlikte yüksek radyal ve eksenel toleranslara izin vermektedir

Genel bakış

40 mm kenar ölçülü motorlar için kompakt Motor-Feedback sistemi

Yeni Motor-Feedback sistemleri SEK/SEL34, bütünsel algılama ile özel olarak 40 mm kenar ölçülü motor talepleri için geliştirildi. SEL34, mekanik bir şanzımanla birlikte gerçek Multiturn özelliği de dahil, kompakt yapı şekliyle dikkat çekiyor. Ürün ailesinin özünde yataksız, kapasitif sensör elemanı bulunur. Bütünsel algılama, eksantrik hatalarını neredeyse tamamen dengeler ve son derece sağlamdır. Aşınma parçalarının olmaması sayesinde olası hata kaynakları olabildiğince azdır. Kapasitif ölçüm sistemi sayesinde bilya yatağından vazgeçilebilir, bu sayede ısı oluşumu ve aşınma belirgin derecede düşürülebilmektedir. SEK/SEL34 Motor-Feedback sistemi; aşırı sağlamlığı, multiturn özelliğini ve HIPERFACE® arayüzünün tüm faydalarını çok kompakt bir tasarımda bir araya getiriyor.

Bir bakışta
  • Temel performans alanı için Motor-Feedback sistemi
  • 40 mm kenar ölçülü motorlar için özel tasarım
  • Devir başına 16 sinüs/kosinüs periyodu
  • Multiturn sisteminde devir başına 512 adımla çözünürlük ve 4.096 devirle mutlak pozisyon
  • Pozisyon değerinin programlanması
  • Elektronik tip levhası
  • HIPERFACE® arayüzü
  • RoHs uyumlu

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Yapı türüGömme
    UygulamaMutlak Tek turlu / Mutlak Çok turlu
    İletişim arayüzüHIPERFACE®
    Devir başına sinüs/cosinüs periyotları16
    Mekanik arayüzKonik mil
    Bağlantı tipiErkek konnektör, 8 pin, radyal
    TeknolojiKapasitif
    Mevcut bellek alanı1.792 Byte E2PROM 2048
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı