Iletisim
Geri bildirim

Motor Feedback sistemleri rotatif HIPERFACE®
SEK160

HIPERFACE® arayüzlü doğrudan tahrikler için sağlam Turn & Play çözümü

Avantajınız

  • Tahrik mili üzerine doğrudan yerleştirilmesi sayesinde dişli kayış veya kavrama gibi geçiş elemanları gereksiz kalıyor
  • Sadeleştirilmiş, kompakt yapı aşınmasızlığı sağlıyor ve böylece bakım masraflarını düşürüyor
  • Kapasitif ölçüm prensibi nedeniyle manyetik alanlardan dolayı ölçüm hassasiyetinde etkilenme olmaz
  • Hiç montaj aleti gerekmediğinden montajda zamandan kazanç: sadece takın, çevirin ve bırakın
  • Minimal boyutlar yerden ve ağırlıktan tasarruf ve böylelikle alanın etkili şekilde kullanılmasını sağlıyor

Genel bakış

HIPERFACE® arayüzlü doğrudan tahrikler için sağlam Turn & Play çözümü

Net trend: Gelecek, kompakt ve sağlam doğrudan tahriklere ait. SEK160 hollow şaft Motor-Feedback sistemleri ile SICK, doğrudan tahrik fikrini tutarlı bir şekilde sonuna kadar düşündü. SEK160 bütünsel algılama ile montaj aletine gerek olmadan doğrudan tahrik mili üzerine takılabilir. Bir dişli kayış ve şanzıman veya kavrama gibi geçiş elemanları gereksiz. Sadeleştirilmiş, kompakt yapı aşınmasızlığı sağlıyor ve böylece bakım masraflarını düşürüyor. Bilya yatağı da kullanılmadığından ısı oluşumu belirgin şekilde düşüyor. Minimal boyutlar yerden ve ağırlıktan tasarruf ve böylelikle alanın verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor. SEK160 Motor-Feedback sistemleri özel olarak doğrudan tahrikler için geliştirildi ve tüm seride doğrudan tahriklerin avantajlarını destekliyor.

Bir bakışta
  • Büyük hollow şaft motorlar ve tork motorları için HIPERFACE®-Motor-Feedback sistemleri
  • Devir başına 128 sinüs/kosinüs periyodu
  • Devir başına 4.096 adım çözünürlükle mutlak pozisyon
  • Elektronik tip levhası ve pozisyon değerinin programlanması
  • HIPERFACE® arayüzü
  • Turn & Play – Hiçbir araç gerektirmeyen kolay montaj için
  • Bütünsel algılama sayesinde şok ve titreşimlere karşı yüksek direnç
  • Yataksız Motor-Feedback sistemi

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Yapı türüGömme
    UygulamaMutlak Tek turlu
    İletişim arayüzüHIPERFACE®
    Devir başına sinüs/cosinüs periyotları128
    Mekanik arayüzThrough hollow şaft, 110 mm
    Bağlantı tipiErkek konnektör, 8 pin
    Mevcut bellek alanı1.792 Byte E2PROM 2048
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı