Motor Feedback sistemleri rotatif HIPERFACE®
sCon®

Motor-Feedback sistemlerini dijital dünyaya yükseltin

Avantajınız

  • Motor tasarımı adapte edilmeden motorun bir dijital arayüze kolayca yükseltilmesi
  • Sürücü denetleyicisinin çevresi değişince alandaki güçlendirme çözümleri mümkündür (yeni sürücü, sadece dijital protokollerle mevcuttur)
  • Kompakt tasarım, motor montaj alanına kolay entegrasyona olanak sağlar.
  • Harici sıcaklık girişi sayesinde, ek sıcaklık değerleri HIPERFACE-DSL® protokolü aracılığıyla aktarılabilir ve ek kablolamalara gerek kalmaz

Genel bakış

Motor-Feedback sistemlerini dijital dünyaya yükseltin

Dijital arayüzler trendi şu an için çok güçlü. Bu pazarın önderlerinden biri olan SICK, sCon® arayüz dönüştürücü ile HIPERFACE® içeren mevcut Motor-Feedback sistemlerini dijital dünyaya dönüştürme olanağı sunuyor. sCon®, HIPERFACE® sinyallerini HIPERFACE-DSL® sinyallerine dönüştürür ve SICK’in SES/SEM70, SES/SEM90 ve STS Motor-Feedback sistemleriyle birleştirilebilir. Arayüz dönüştürücü, motor montaj alanına entegrasyonu kolaylaştıran kompakt tasarımıyla öne çıkar. Ürün, ek olarak sargı sıcaklığının ölçülmesi için kullanılan harici bir sıcaklık girişine sahiptir.

Bir bakışta
  • Çıkıştaki arayüz: HIPERFACE DSL®
  • Gerilim kaynağı: 7 VDC ... 12 VDC
  • Çalışma sıcaklığı aralığı: −30 °C ... +115 °C
  • Koruma sınıfı: IP00
  • Giriş erkek konnektörü: Erkek konnektör, 8 pin
  • Çıkış erkek konnektörü: Erkek konnektör, 4 pin
  • Harici sıcaklık erkke konnektörü için ek giriş

Avantajlar

SCon® ile akıllı motor sensörüne yükselin

Kompakt sCon® arayüz dönüştürücü, HIPERFACE® sinyallerini kayıpsız şekilde dijital HIPERFACE DSL® sinyallerine dönüştürür. Bu dönüştürücünün avantajı, sadece bir kabloyla işini halletmesidir. Bu sayede, kablolama sırasındaki hatalar ve yer ihtiyacı azalır. HIPERFACE DSL®, gerçek zamanlı teşhisler için çok sayıda proses parametresinin aktarılmasına olanak sağlar – Koşul izleme için ayrıca harici bir sıcaklık sensörü bağlanabilir. Sıcaklık, hız, gerilim kaynağı ve hız denetimi, öngörülü bakımın veri temelini oluşturur ve tesis kullanılabilirliğini optimize eder. sCon® arayüz dönüştürücü, SES/SEM70 ve SES/SEM90 Motor-Feedback sistemleriyle birlikte kullanılabilir.

Çok kolay güçlendirme: SES/SEM ürün ailesi, motorda büyük uyarlamalar yapmadan HIPERFACE DSL®'ye sonradan yükseltilebilir.

Kolay entegrasyon: sCon® arayüz dönüştürücü, yer tasarrufu sağlayan tasarımıyla mevcut motor bölümüne çok iyi şekilde uyar – sCon®, bu sayede motorlara sonradan da entegre edilebilir.

Kolay kablolama: sCon® arayüz dönüştürücü, mevcut erkek konnektörlerin ve kabloların kullanılması sayesinde mevcut HIPERFACE® cihazlarına hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir.

HIPERFACE DSL® sayesinde akıllı iletişim

sHub® arayüz dönüştürücden güç aktarma sistemine veri aktarımı, sadece dijital HIPERFACE DSL® Motor-Feedback protokolü üzerinden gerçekleşir. Bu sırada, komple sürücü iletişimi için tek bir kablo gerekir. Bu sayede bağlantı maliyetleri, enerji tüketimi ve montaj yerinde gerekli olan kablo miktarı azalır ve daha az yer ihtiyacında daha fazla genel bakış elde edilir.

HIPERFACE DSL® tek kablo teknolojisi maliyet tasarrufu sağlar, daha az yere ihtiyaç duyar, uygulanması kolaydır ve aynı zamanda çok yüksek düzeyde yatırım ve makine güvenliği sağlar.

HIPERFACE DSL® ile daha fazla güvenlik: Fonksiyon ve yatırım güvenliği, arızasız tesis çalışması, hatasız ve hızlı çalışma.

Gerçek zamanlı teşhislere olanak sağlar: Dijital arayüz sayesinde, koşul izleme aracılığıyla çok sayıda veri sürekli olarak analiz edilebilir.

HIPERFACE® arayüzlü mevcut uygulamalar için güçlendirme çözümü

sCon® arayüz dönüştürücü sayesinde, HIPERFACE® arayüzlü mevcut uygulamalar hızlı ve kolay şekilde HIPERFACE DSL®'ye yükseltilebilir. Arayüz dönüştürücü, şu an için SES/SEM70 ve SES/SEM90 Motor-Feedback sistemleriyle birlikte kullanılabilir. Dönüştürücü, gelecekte SICK'in SYS Motor-Feedback sistemiyle birlikte Hollow şaftlı motorlarda da kullanılacak.
STS Motor-Feedback sistemi sCon® arayüz dönüştürücünün yer tasarrufu sağlayan tasarımı, hassasiyet kaybı olmadan kompakt bir motor tasarımına olanak sağlar.
Mekanik Multiturn ve HIPERFACE DSL® – fabrika otomasyonundaki direkt sürücüler için kompakt çözüm.

sCon® arayüz dönüştürücüyle birlikte kullanmak istediğiniz HIPERFACE® arayüzlü başka ürünlere sahipseniz lütfen bizimle iletişime geçin.

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    İletişim arayüzüHIPERFACE DSL®
    Güvenlik odaklı sistem
    Bağlantı tipi

    Erkek konnektör, 4 pin, Çıkış

    Erkek konnektör, 8 pin, Giriş

Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download