Motor Feedback sistemleri rotatif HIPERFACE®

HIPERFACE®-Arayüzlü servo motorlar için Motor-Feedback sistemleri

HIPERFACE® özellikli Motor-Feedback sistemleri; artımsal sensör ve mutlak değer sensörünün bir karışımıdır ve her iki enkoder türünün avantajlarını birleştirir. Yüksek doğrusallıktaki sinüs ve kosinüs sinyallerinin kullanılması sayesinde devir sayısı düzenlemesi için gerekli yüksek çözünürlüğe sürücü denetleyicisindeki eklenti aracılığıyla ulaşılır.

SICK; buna ek olarak, farklı performans sınıfları için sadece tek mekanik arayüzde çözümler sunuyor. Bu, hem tek turlu hem de Multiturn uygulamalar için geçerli.

HIPERFACE® arayüzü; elektronik tip plakası, sıcaklık ölçümü gibi özellikler sayesinde pazarda standart arayüzü olarak sağlam bir yer edinmiştir. Bu arayüz öncü tahrik sistemi üreticileri tarafından kullanılmaktadır.

Filtreleme ölçütü:

8 arama sonucu:

Result 1 - 8 out of 8

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Büyük hollow şaftlı motorlar ve direkt tahrikler için Motor-Feedback çözümü
  • 50 mm hollow şaftlı SST ve Multiturn modeli
  • Tur başına 64 Sinüs-Cosinüs periyodu, Multiturn modelinde ek olarak 4.096 tur
  • Gelişmiş tip levhalı HIPERFACE® arayüzü
  • Maksimum hız: 6.000 dak-1
  • Özel montaj aleti olmadan kolay montaj
  • Yüksek darbe ve titreşim dayanımı
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Kompakt hollow şaftlı motorlar ve direkt tahrikler için Motor-Feedback çözümü
  • 25 mm hollow şaftlı SST ve Multiturn modeli
  • Tur başına 32 Sinüs-Cosinüs periyodu, Multiturn modelinde ek olarak 4.096 tur
  • Gelişmiş tip levhalı HIPERFACE® arayüzü
  • Maksimum hız: 8.500 dak-1
  • Özel montaj aleti olmadan kolay montaj
  • Yüksek darbe ve titreşim dayanımı
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
HIPERFACE® arayüzlü doğrudan tahrikler için sağlam Turn & Play çözümü
  • Büyük hollow şaft motorlar ve tork motorları için HIPERFACE®-Motor-Feedback sistemleri
  • Devir başına 128 sinüs/kosinüs periyodu
  • Devir başına 4.096 adım çözünürlükle mutlak pozisyon
  • Elektronik tip levhası ve pozisyon değerinin programlanması
  • HIPERFACE® arayüzü
  • Turn & Play – Hiçbir araç gerektirmeyen kolay montaj için
  • Bütünsel algılama sayesinde şok ve titreşimlere karşı yüksek direnç
  • Yataksız Motor-Feedback sistemi
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Esnek, sağlam, yerden kazandıran SICK kapasitif Motor-Feedback sistemleri
  • Temel performans alanı için Motor-Feedback sistemi
  • Devir başına 16 sinüs/kosinüs periyodu
  • Multiturn sisteminde devir başına 512 adımla çözünürlük ve 4.096 devirle mutlak pozisyon
  • Pozisyon değerinin programlanması
  • Elektronik tip levhası
  • HIPERFACE® arayüzü
  • Eksenel veya radyal erkek konnektör çıkışlı konik mille gömme versiyonu
  • RoHs uyumlu
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
40 mm kenar ölçülü motorlar için kompakt Motor-Feedback sistemi
  • Temel performans alanı için Motor-Feedback sistemi
  • 40 mm kenar ölçülü motorlar için özel tasarım
  • Devir başına 16 sinüs/kosinüs periyodu
  • Multiturn sisteminde devir başına 512 adımla çözünürlük ve 4.096 devirle mutlak pozisyon
  • Pozisyon değerinin programlanması
  • Elektronik tip levhası
  • HIPERFACE® arayüzü
  • RoHs uyumlu
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Yüksek çözünürlüklü Motor-Feedback sistemi
  • Üst performans alanı için Motor-Feedback sistemi
  • Devir başına 1.024 sinüs/kosinüs periyodu
  • Multiturn sisteminde devir başına 32.768 adımla çözünürlükte ve 4.096 devirle mutlak pozisyon
  • HIPERFACE® arayüzü: Elektronik tip levhası ve pozisyon değerinin programlanması
  • Farklı tork destekleriyle takılabilir mil veya konik mil
  • Gömme, takma ve bağımsız tasarımlar
  • SIL2/PL d gereğince sertifikalı (sadece SRS50S/SRM50S...için geçerli)
  • RoHs uyumlu
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Hollow şaftlı tasarımla yüksek çözünürlüklü Motor-Feedback sistemi
  • Tek turlu ve Multiturn tasarımında HIPERFACE® Motor-Feedback sistemi, dünya çapında lider tahrik sistemleriyle uyumlu
  • Devir başına 1.024 sinüs/kosinüs periyodu
  • Multiturn sisteminde devir başına 32.768 adımla çözünürlükte ve 4.096 devirle mutlak pozisyon
  • Faklı blind hollow şaft ve through hollow şaft çapları (çaplar 8 ile maks. 15 mm) sayesinde mekanik esneklik, farklı tork destekleriyle temin edilir
  • IP65 koruma sınıfı
  • SIL2/PL d uyarınca sertifikalı (sadece SFS60S/SFM60S...için geçerlidir)
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Standart performans alanı için yüksek çözünürlükle kompakt yapı büyüklüğü
  • Standart performans alanı için Motor-Feedback sistemi
  • Devir başına 128 sinüs/kosinüs periyodu
  • Multiturn sisteminde devir başına 4.096 adımla çözünürlükte ve 4.096 devirle mutlak pozisyon
  • Elektronik tip levhası ve pozisyon değerinin programlanması
  • HIPERFACE® arayüzü
  • Gömme ve bağımsız tasarımlar
  • SIL2/PL d gereğince sertifikalı (sadece SKS36S/SKM36S-H...için geçerli)
  • RoHs uyumlu
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 8 out of 8