Motor Feedback Sistemleri rotatif HIPERFACE DSL®
sHub®

Bakımın ne zaman gerekli olduğunu “söyleyen” akıllı servo motorlar için sensör hub

Avantajınız

  • Servo motordaki ek sensör verilerini kaydederek, koşul izleme ve öngörülü bakım gibi Endüstri 4.0 gerekliliklerini realize edin.
  • Güvenilir durum denetimi ve hedef odaklı bakım ile makineleriniz uygunluğunu arttırın.
  • Servo kontrolörlerdeki mevcut HIPERFACE DSL® alt yapısı temelinde geliştirme maliyetlerinizi asgariye indirin
  • Pozisyon ve titreşim verilerinin zamansal olarak senkron tespiti, bir cihazın arızalandığı andaki tahmin hassasiyetini arttırır
  • Ek kablolama gerekli değildir

Genel bakış

Bakımın ne zaman gerekli olduğunu “söyleyen” akıllı servo motorlar için sensör hub

Servo motorlar, makinenin durum denetimi ve öngörülü bakımı için sHub® sensör hub ile veri kaynağı olarak kullanılabilir. Veriler, motorda toplanır ve HIPERFACE DSL® üzerinden kontrolöre aktarılır. İzleme, gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu nedenle, bakım personelinin zamanında tepki vermesi ve örn. servo motorların balansını almak gibi makine proseslerine müdahale edebilmesi mümkündür. sHub, akıllı servo sürücü sistemleri için titreşim gibi ek sensör verilerini hazırlar ve bu sayede makinelerin verimliliğini ve güvenilirliğini arttırır.

Bir bakışta
  • Harici sensörler için maksimum 2 girişli sensör Hub
  • Sensör verileri, HIPERFACE DSL® üzerinden Hareket Kontrol Sistemine entegre edilir
  • Servo motordaki titreşim, sıcaklık, hız, pozisyon ve kullanım süresi histogramının kaydı (EDS/EDM35 ile birlikte)

Avantajlar

Maksimum makine kullanılabilirliği için koşul izleme

sHub® ile servor motorlardaki hasarlar erkenden tanımlanabilir. Yer tasarrufu sağlayan sensör Hub, titreşim ve sıcaklık ölçümü için Motor-Feedback sistemini ek sensörlerle genişletir. Bu iki ölçüm büyüklüğü, erken hasarların algılanması için belirleyici veriler gönderir. Örnek olarak bir bilyeli rulman arızalıysa veya servo motorda balans bozukluğu oluşursa. Pozisyon ve titreşim verilerinin sHub® ile zamansal olarak senkron tespiti, bir cihazın arızalandığı andaki tahmin hassasiyetini arttırır. Bu bilgilerle, öngörülü bakım kapsamında makine kullanılabilirliği en üst düzeye çıkartılabilir ve planlanmamış durma süreleri etkin şekilde önlenebilir.
Akıllı bağlantı: HIPERFACE DSL® sayesinde sHub® için ek kablolama gerekmez. Sürücü ile sürücü denetleyicisi arasındaki iletişim için tek bir kablo yeterlidir.
Kolay entegrasyon: sHub®, yer tasarrufu sağlayan tasarımıyla mevcut mekâna mükemmel şekilde uyar; servo motorda sonradan modifikasyonlar yapmak gerekmez.
Güvenilir teşhis: Servo motordaki ek sensör verileri, hassas bir koşul izlemeye olanak sağlar ve öngörülü bakım sayesinde toplam maliyeti azaltır.

SHub®’ın ek titreşim ve sıcaklık verileri, yüksek oranda hassas bir durum denetimine olanak sağlar ve servo motorların uygunluğunu arttırır

En yüksek performans sayesinde daha fazla güvenilirlik

EDS/EDM35 Motor-Feedback sistemi ile birlikte sHub®, koşul izleme için ideal temeli oluşturur. EDS/EDM35, iki kanallı tarama dahil olmak üzere yeni geliştirilen optik tarama sistemi ve yüksek bir darbe ve titreşim dayanımı sayesinde en yüksek performans taleplerini karşılar. Motor-Feedback sistemi örneğin güvenli sınırlandırılmış hız (SLS) gibi sürücü güvenlik fonksiyonlarına olanak sağladığı için, yüksek oranda hassas ve güvenlik odaklı servo sürücüler için ilk tercihtir. Ve güvenli tek turlu mutlak pozisyon sayesinde referans hareketine bile gerek kalmaz.
EDS/EDM35, son derece kompakt tasarımda, güçlü bir optik tarama sistemidir.
SICK’in Motor-Feedback sistemleri, standart mekanik arayüzleri sayesinde sistem tedarikçilerine ve uygulamalarına büyük bir esneklik sunar.
Motor-Feedback sistemi, servo motorun titreşim, sıcaklık, hız ve pozisyon gibi çok sayıda parametresini güvenilir şekilde tespit eder ve bir kullanım süresi histogramına kaydeder.

SHub® ve EDS/EDM35, güçlü bir ekip oluşturur ve ilgili güvenlik fonksiyonlarının entegrasyonunu ve bu sayede servo sürücülerin yüksek oranda hassas ve güvenli olmasını sağlar

HIPERFACE DSL® sayesinde güçlü ve çok güvenli iletişim

sHub®’tan sürücü sistemine veri aktarımı, salt dijital HIPERFACE DSL® Motor-Feedback protokolü üzerinden gerçekleşir. sHub® ve EDS/EDM35’ten oluşan sistem, güvenli iletişim arayüzü sayesinde güvenlik uygulamalarına entegrasyon için uygundur. Safe Motion uygulamaları da sorunsuz şekilde hayata geçirilebilir. Bu sırada, komple iletişim için tek bir kablo gerekir. Bu sayede bağlantı maliyetleri, enerji tüketimi ve montaj yerinde gerekli olan kablo miktarı azalır ve daha az yer ihtiyacında daha fazla genel bakış elde edilir.
Yüksek talepler için: HIPERFACE DSL®, proses verilerini yüksek çözünürlük ve hassasiyetle aktarır.
Güvenlik uygulamaları için: sHub®’ın iletişim arayüzü, emniyet seviyesi 3’ü karşılar.
Gerçek zamanlı teşhisler için: Dijital arayüz sayesinde, koşul izleme aracılığıyla çok sayıda veri sürekli olarak analiz edilebilir.

Dijital HIPERFACE DSL® iletişim arayüzü ile servo motorların durum denetimi en yüksek emniyet seviyesinde gerçek zamanlı olarak realize edilebilir

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Yapı türüGömme
    UygulamaMutlak Çok turlu
    İletişim arayüzüHIPERFACE DSL®
    Devir başına çözünürlük24 bit
    Güvenlik odaklı sistem– / ✔
    Mekanik arayüzKonik mil
    Bağlantı tipi

    Dişi konnektör, 8 pin

    Erkek konnektör, 8 pin

    Mevcut bellek alanı8.192 Byte
    Ölçüm prensibiİvmelenme sensörü
    Ölçüm mesafesi± 50 g
    Bant genişliği10 kHz
    Çözünürlük13 bit
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download