Motor Feedback Sistemleri rotatif HIPERFACE DSL®
EKS/EKM36

Yüksek dinamik servo tahrikler için kompakt Motor-Feedback sistemi

Avantajınız

  • Sadece dijital veri aktarımı sayesinde kontrolör tarafındaki tüm analog bileşenlerden tasarruf
  • Ayrı bir enkoder hattı için ihtiyaç olmadığından maliyetten büyük tasarruf, veri aktarımı kontrolör hızına senkron şekilde gerçekleşiyor
  • Motor kablosuna sensör haberleşmesi entegrasyonu sayesinde olabildiğince düşük elektrik bağlantısı maliyeti
  • Kontrolör hızına otomatik senkronizasyon sayesinde kontrolör devrinin optimizasyonu

Genel bakış

Yüksek dinamik servo tahrikler için kompakt Motor-Feedback sistemi

EKS/EKM36 Motor-Feedback sistemi kabul görmüş 36 mm gövde şekline mekanik olarak başvuruyor. Bu tasarım aynı zamanda hem kompakt hem de sağlam bir gövde şekline sahip, bu da farklı uygulamalar ve ortamlarda yüksek parça sayılarında kendisini çoktan ispatlamıştır. Bu gövde şekli; mutlak pozisyon belirleme ve maksimum 4.096 devirde devir başına 20 bite kadar çözünürlükle beraber sınıfında eşsizdir.

Bir bakışta
  • HIPERFACE DSL® arayüzlü Motor-Feedback sistemi
  • 36 mm çapla kompakt, sağlam gövde şekli
  • Multiturn sisteminde devir başına 20 bite kadar çözünürlük ve 4.096 devir ölçülebilir
  • Harici bir sıcaklık sensörü ile bağlantı imkanı
  • 8 kByte serbest bellek alanıyla E²Prom
  • SIL2 sertifikalı (sadece EKS/EKM36-2... için geçerli)
  • Kullanım süresi histogramı

 

Mobil robotlar:
Move into new dimensions

Robot teknolojileri yola koyuluyor – üretimde, lojistikte veya hizmet alanında fark etmeksizin. Tüm mobil robot çeşitleri için sensör çözümleri

Daha fazlasını öğrenin

Robotics image
Robotics image

Göz seviyesinde işbirliği

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling veya Position Feedback fark etmeksizin, SICK sensörleri, robota hassas algılama becerisi kazandırır.
Daha fazlasını öğrenin

Akıllı motor sensörleri
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Akıllı motor sensörleri
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

SICK akıllı motor sensörleri, kullanıcılarını uzmana dönüştürür.

Daha fazlasını öğrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Yapı türüGömme
    UygulamaMutlak Tek turlu / Mutlak Çok turlu
    İletişim arayüzüHIPERFACE DSL®
    Devir başına çözünürlük18 bit / 20 bit
    Güvenlik odaklı sistem– / ✔
    Mekanik arayüzKonik mil
    Bağlantı tipiErkek konnektör, 4 pin
    Mevcut bellek alanı8.192 Byte
    Ölçüm prensibiOptik
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download