Motor Feedback Sistemleri rotatif HIPERFACE DSL®
EDS/EDM35

Servo tahrikler için çok yüksek güç: HIPERFACE DSL® içeren Motor-Feedback sistemleri

Avantajınız

  • Bir tasarımdaki çeşitli güç kademeleri, sistem sunucularının çok sayıda uygulamayı tek bir enkoder tipiyle realize etmesine olanak sağlar.
  • EDS/EDM35 Motor-Feedback sistemleri, yüksek oranda hassas ve dinamik uygulamalarda kullanım için son derece uygundur
  • 13 Bit'Lik güvenlik mutlak tek turlu çözünürlük, güvenlik odaklı servo tahriklerin gelecekteki gerekliliklerini de karşılar.

Genel bakış

Servo tahrikler için çok yüksek güç: HIPERFACE DSL® içeren Motor-Feedback sistemleri

Dijital HIPERFACE DSL® arayüzü, son yıllarda tahrik tekniğini belirgin şekilde etkiledi. EDS/EDM35 Motor-Feedback sistemleri, diğerlerinin yanı sıra HIPERFACE DSL® ile öne çıkar ve yüksek oranda hassas ve güvenlik odaklı servo tahrikler için çok yüksek performans sunar. EES/EEM37 Motor-Feedback sistemleriyle birlikte Motor-Feedback sistemleri, standart mekanik arayüzleriyle çok yüksek esneklik sunar. EDS/EDM35, yeni geliştirilen ve iki kanallı taramalı optik bir tarama sistemine ve yüksek bir darbe ve titreşim dayanımına sahiptir. EDS/EDM35, güvenli tek turlu mutlak pozisyon veya elektronik tip etiketi gibi özellikler sayesinde örn. ambalaj endüstrisi veya takım tezgah makineleri gibi çeşitli uygulamalar için ideal çözümdür.

Bir bakışta
  • HIPERFACE DSL® içeren optik Motor-Feedback sistemi
  • Multiturn sisteminde devir başına 24 Bit’e kadar çözünürlük ve 4.096 devir
  • SIL2 ve PL d sertifikalı
  • Durum denetimi ve kullanım süresi histogramı; sıcaklık, hız ve devir, cihazın tüm kullanım süresi boyunca kaydedilir

 

Mobil robotlar:
Move into new dimensions

Robot teknolojileri yola koyuluyor – üretimde, lojistikte veya hizmet alanında fark etmeksizin. Tüm mobil robot çeşitleri için sensör çözümleri

Daha fazlasını öğrenin

Robotics image
Robotics image

Göz seviyesinde işbirliği

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling veya Position Feedback fark etmeksizin, SICK sensörleri, robota hassas algılama becerisi kazandırır.
Daha fazlasını öğrenin

Akıllı motor sensörleri
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Akıllı motor sensörleri
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

SICK akıllı motor sensörleri, kullanıcılarını uzmana dönüştürür.

Daha fazlasını öğrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Yapı türüGömme
    UygulamaMutlak Tek turlu / Mutlak Çok turlu
    İletişim arayüzüHIPERFACE DSL®
    Devir başına çözünürlük20 bit / 24 bit
    Güvenlik odaklı sistem– / ✔
    Mekanik arayüzKonik mil
    Bağlantı tipi

    Erkek konnektör, 4 pin

    Dişi konnektör, 8 pin

    Erkek konnektör, 8 pin

    Mevcut bellek alanı8.192 Byte
    Ölçüm prensibiİvmelenme sensörü
    Ölçüm mesafesi± 50 g
    Bant genişliği10 kHz
    Çözünürlük13 bit
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download