Motor Feedback Sistemleri rotatif HIPERFACE DSL®

HIPERFACE “Dijital Servo Link” arayüzü servo tahrik sistemlerinde bir devrim yaratıyor. Gelecek, tamamen dijital arayüze ait. Yenilikçi ve tamamen parazitsiz HIPERFACE DSL® sayesinde gelecekte haberleşme sadece motor kablosuna entegre iki ana hat üzerinden gerçekleştirilebilir ve tüm bunlar sağlam ve güvenilirdir.
Bu ürün aileleri Standard'dan Advanced'a kadar farklı performans alanlarını uygun bir mekanik arayüzle kapsamaktadır. Ürün aileleri performans sınıflarına göre, 4.096'in üzerinde devirle (Multiturn) devir başına 15 ila 23 çözünürlüğe sahiptir. Bağlama tekniğindeki yüksek esneklik ihtiyaca yönelik çözümlere olanak veriyor. Bu SICK Motor-Feedback sistemleri, özellikle sıcaklık, kullanım ömrü ve başka birçok özelliğin okunabildiği bir kullanım ömrü histogramına sahiptir ve uygulama analizinin rahatlıkla yapılmasına izin verir.
4 arama sonucu:
- HIPERFACE DSL® içeren kapasitif Motor-Feedback sistemi
- Multiturn sisteminde devir başına 17 Bit’e kadar çözünürlük ve 4.096 devir
- SIL2 ve PL d sertifikalı
- Durum denetimi ve kullanım süresi histogramı; sıcaklık, hız ve gerilim kaynağı, komple kullanım süresi boyunca kaydedilir
- HIPERFACE DSL® içeren optik Motor-Feedback sistemi
- Multiturn sisteminde devir başına 24 Bit’e kadar çözünürlük ve 4.096 devir
- SIL2 ve PL d sertifikalı
- Durum denetimi ve kullanım süresi histogramı; sıcaklık, hız ve devir, cihazın tüm kullanım süresi boyunca kaydedilir
- HIPERFACE DSL® arayüzlü Motor-Feedback sistemi
- 36 mm çapla kompakt, sağlam gövde şekli
- Multiturn sisteminde devir başına 20 bite kadar çözünürlük ve 4.096 devir ölçülebilir
- Harici bir sıcaklık sensörü ile bağlantı imkanı
- 8 kByte serbest bellek alanıyla E²Prom
- SIL2 sertifikalı (sadece EKS/EKM36-2... için geçerli)
- Kullanım süresi histogramı
- HIPERFACE DSL® arayüzlü Motor-Feedback sistemi
- 50 mm çapla kompakt, sağlam gövde şekli
- Multiturn sisteminde devir başına 23 bite kadar çözünürlük ve 4.096 devir ölçülebilir
- Harici bir sıcaklık sensörü ile bağlantı imkanı
- 8 kByte serbest bellek alanıyla E²Prom
- SIL2 sertifikalı (sadece EFS/EFM50-2 için geçerli)
- Güvenli pozisyon değerinin 12 bit çözünürlüğü
- Kullanım histogramı