Komitasyonlu rotatif artımsal Motor-Feedback-Sistemi
CKS36

Şoka ve titreşime dirençli: Elektromotorlara takmak için ideal

Avantajınız

  • CKS36'nın küçük boyutları sayesinde üreticilere, motorların yapı uzunluğunu ciddi şekilde kısaltma imkanı sunuluyor
  • Ürün çeşitliliğinin azaltılması için programlanabilir versiyon
  • Standart arayüzler sayesinde yüksek seviyede uyumluluk

Genel bakış

Şoka ve titreşime dirençli: Elektromotorlara takmak için ideal

CKS36 Motor-Feedback sistemi; Mini Disc teknolojisiyle yeni nesil optik Motor Feedback sistemlerinin bir üyesidir: 2 mm çapında, çok küçük bir kod diski holistik (bütünsel) bir algılamayı mümkün kılar ve aynı zamanda şoka ve titreşime karşı yüksek dayanıklılık gösterir. Bu esnada bilindik sistemlerde kod disklerinin ve millerin kaçınılmaz eksantrik hataları sistem tarafından dengelenir.

Bir bakışta
  • Artımsal sinyaller ve komitasyon sinyalleri için EIA 422 gereğince çıkış sürücüsü
  • Devir başına 2048 hatta kadar çözünürlük
  • 32 kutup çiftine kadar komitasyon sinyalleri
  • Hat sayısının, kutup çifti sayısının ve sıfır ivme genişliğinin isteğe göre programlanması
  • Şoka ve titreşime karşı yüksek dayanıklılık
  • Bütünsel algılama sayesinde eksantrik hatalarının sisteme bağlı olarak dengelenmesi
  • Yüksek açı hızları sağlar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Yapı türüGömme
    İletişim arayüzüArtımlı
    Devir başına palsler128 ... 2.048
    Güvenlik odaklı sistem
    Mekanik arayüzKonik mil, 3 mm
    Bağlantı tipiErkek konnektör, 14 pin, düz
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download