Komitasyonlu rotatif artımsal Motor-Feedback-Sistemi
CFS50

Etkili mekanik tasarımda yüksek performans

Avantajınız

  • Halihazırda diğer Motor-Feedback sistemlerinde kabul gören mekanik sayesinde yüksek esneklik
  • Standart arayüzler sayesinde yüksek seviyede uyumluluk
  • Elektriksel sıfır ayarlama nedeniyle zamandan tasarruf

Genel bakış

Etkili mekanik tasarımda yüksek performans

CFS50 ürün ailesinin Motor-Feedback sistemleri, dünya çapında çok çeşitli uygulama ve ortamlarda kullanılmaktadır. Devir başına 65.536 hatta kadar çözünürlükle artımsal sinyaller ve komitasyon sinyalleri kullanıma sunulmuştur.

Bir bakışta
  • Artımsal sinyaller ve komitasyon sinyalleri için EIA 422 gereğince çıkış sürücüsü
  • Devir başına 65.536 hatta kadar çözünürlük
  • 32 kutup çiftine kadar komitasyon sinyalleri
  • –20 °C ile maks. +115 °C çalışma sıcaklığı aralığı
  • Çeşitli mekanik arayüzler

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Yapı türüGömme
    İletişim arayüzüArtımlı
    Devir başına palsler1.000 ... 4.096
    Güvenlik odaklı sistem
    Mekanik arayüz

    Konik mil, Yaylı sac desteği

    Konik mil, Çözücü desteği

    Konik mil, Kauçuk desteği

    Bağlantı tipiEsnek kablo, 15 pin, radyal
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download