Iletisim
Geri bildirim

Komitasyonlu rotatif artımsal Motor-Feedback-Sistemi

Şoka ve titreşime dirençli: Senkron motorlara takmak için ideal

Eskiden senkron motorlarda akım yönünün değiştirilmesi için sözde fırçalar üzerinden zıt kutupluluk oluşturulurdu. Devamlı bir dönme hareketi için akımın değiştirilmesi gereklidir.

Fırçasız motorların çıkmasıyla birlikte artımsal Motor-Feedback sistemleri akım değiştirme özelliğiyle bu görevi üstleniyor. Aşınabilen mekanik komitasyon yok. Fırçasız senkron motorlar bu özellikleriyle pratik olarak bakım gerektirmiyor.

Filtreleme ölçütü:

2 arama sonucu:

Result 1 - 2 out of 2

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Etkili mekanik tasarımda yüksek performans
  • Artımsal sinyaller ve komitasyon sinyalleri için EIA 422 gereğince çıkış sürücüsü
  • Devir başına 65.536 hatta kadar çözünürlük
  • 32 kutup çiftine kadar komitasyon sinyalleri
  • –20 °C ile maks. +115 °C çalışma sıcaklığı aralığı
  • Çeşitli mekanik arayüzler
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Şoka ve titreşime dirençli: Elektromotorlara takmak için ideal
  • Artımsal sinyaller ve komitasyon sinyalleri için EIA 422 gereğince çıkış sürücüsü
  • Devir başına 2048 hatta kadar çözünürlük
  • 32 kutup çiftine kadar komitasyon sinyalleri
  • Hat sayısının, kutup çifti sayısının ve sıfır ivme genişliğinin isteğe göre programlanması
  • Şoka ve titreşime karşı yüksek dayanıklılık
  • Bütünsel algılama sayesinde eksantrik hatalarının sisteme bağlı olarak dengelenmesi
  • Yüksek açı hızları sağlar
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 2 out of 2

Yukarı