Doğrusal Motor-Feedback sistemleri
TTK50

Lineer motorlar için yüksek hızlı ölçüm

Avantajınız

  • Mutlak ölçüm sistemi sayesinde referans sürüşüne ihtiyaç kalmaz
  • Temassız ölçüm prensibi sayesinde bakım gerektirmez
  • HIPERFACE® arayüzü sayesinde kolay sistem entegrasyonu
  • Özellikle lineer direkt tahrik kullanımları için geliştirilmiştir
  • Zorlu ortam koşullarında da kullanılmaya uygundur
  • Sertifikalandırma yoluyla güvenli bir güç aktarma sistemine kolayca entegre edilebilir

Genel bakış

Lineer motorlar için yüksek hızlı ölçüm

Hassasiyet, hız, dinamik, dayanıklık ve yüksek denetim kalitesi gibi özellikler başta olmak üzere, bu gibi kullanımlar tahrik tekniği alanında uygulanan High-End uygulamalarında önemli bir rol oynar. TTK50 doğrusal ölçüm sistemi, sadece tüm bu özellikleri sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çok kompakt bir HIPERFACE® arayüzlü Motor-Feedback sistemi oluşturuyor. Manyetik fonksiyon prensibi, büyük ölçüm uzunluğu ve çok yüksek çözünürlük, lineer motorların mutlak pozisyon algılaması konusunda çok yönlü kullanım olanaklarına imkan tanıyor. TTK50, içerisinde en gelişmiş teknolojilere sahip sensörler ve değerlendirme teknolojileri barındırıyor. Ölçüm seviyesine göre tasarlanmış sensör platini Hall sensörleri ile donatılmış iki paralel hat üzerinde bulunuyor. Manyetik bandın artımsal ve mutlak bileşenine göre düzenlenmiştir. Çalışma esnasında pozisyon değerlerinin mutlak bir şekilde hesaplanması için okuyucu kafa lineer motorun başlatılmasıyla birlikte mutlak başlangıç pozisyonunu algılar. Daha sonra manyetik hattın veya sinüs/cosinüs sinyallerin artımsal pozisyonu yardımıyla tahrikin diğer tüm nominal pozisyonları belirleniyor.

Bir bakışta
  • Mutlak, temassız, aşınmasız lineer motoru uzunluk ölçüm sistemi
  • 1 m'ye kadar ölçüm uzunlukları
  • 10 m/san'ye kadar yüksek çalışma hızları için uygundur
  • Manyetik bandın kirlenmesi ve yoğuşması durumunda bile güvenilir pozisyon algılama
  • Elektronik tip plakası ve pozisyon değerinin programlanması
  • Mutlak pozisyon algılama, referans sürüşe gerek yok
  • HIPERFACE® arayüzü
  • SIL2 ve PL d sertifikalı

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm mesafesi≤ 940 mm
    Çözünürlük1 µm
    Bağlantı tipiKablo, 8 telli
    Güvenlik odaklı sistem– / ✔
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download