Doğrusal Motor-Feedback sistemleri
STL/ETL70

Doğrusal direkt sürücüler için maksimum hızla ölçüm

Avantajınız

  • STL/ETL70, referans hareketine ihtiyaç duymaz ve bu sayede, kapandıktan sonra hemen tekrar kullanıma hazırdır
  • Motor-Feedback sisteminin optimum montaj pozisyonunu gösteren Durum LED’i sayesinde montaj dostudur
  • Döndürülebilen M12 erkek konnektör sayesinde neredeyse her konumda monte edilebilir
  • Temassız ölçüm prensibi sayesinde bakım gerektirmez ve bununla birlikte aşınma nedeniyle makineler durmaz
  • HIPERFACE® veya HIPERFACE DSL® arayüzü sayesinde kolay sistem entegrasyonu
  • Tozlu, kirli ve nemli ortamlarda da optik sistemlere oranla yüksek uygunluk

Genel bakış

Doğrusal direkt sürücüler için maksimum hızla ölçüm

Hassasiyet, hız, dinamik, dayanıklılık gibi özellikler, sürücü tekniği alanındaki modern uygulamalarda önemli bir rol oynar. STL/ETL70 doğrusal Motor-Feedback sistemleri, HIPERFACE® veya HIPERFACE DSL® arayüzünün yardımıyla tüm bu özellikleri karşılar. Manyetik çalışma prensini, 16 metreye kadar büyük ölçüm uzunluğu ve yüksek çözünürlük, mutlak pozisyon algılamada çok çeşitli kullanım olanakları sağlar. Motor-Feedback sistemlerinin iç kısmı, en yeni sensör ve değerlendirme teknolojisinden oluşur. ETL70, HIPERFACE DSL® sayesinde dünya genelindeki ilk tek kablo teknolojili Motor-Feedback sistemidir.

Bir bakışta
  • Doğrusal direkt sürücüler için mutlak ölçüm sistemi
  • Ölçüm uzunlukları: 16.384 mm’ye kadar
  • Yüksek çalışma hızı: 10 m/saniyeye kadar
  • Durum LED’i
  • Temassız ölçüm sistemi, manyetik banda okuma mesafesi: 0,8 mm’ye kadar
  • Elektronik tip levhası
  • HIPERFACE DSL® arayüzü sayesinde tek kablo teknolojili ETL70
  • HIPERFACE® arayüzlü STL70

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm mesafesi≤ 16.384 mm
    İletişim arayüzüHIPERFACE®, HIPERFACE DSL®
    Çözünürlük0,448 µm / 1 µm
    Bağlantı tipi

    Erkek konnektör, M12, 8 pin, üniversal

    Erkek konnektör, M12, 4 pin, üniversal

    Güvenlik odaklı sistem
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download