Doğrusal Motor-Feedback sistemleri

Lineer direkt tahrik için mutlak ve temassız uzunluk ölçüm sistemleri

Lineer Motor-Feedback sistemleri, bir artımsal enkoder ve mutlak değer vericinin karışımıdır ve her iki enkoder türünün avantajlarını birleştirir. Yüksek doğrusallıktaki sinüs ve kosinüs sinyallerinin kullanılması sayesinde devir sayısı düzenlemesi için gerekli yüksek çözünürlüğe sürücü denetleyicisindeki eklenti aracılığıyla ulaşılır. Sinüs ve cosinüs sinyalleri, temassız bir şekilde ölçüm mesafesi üzerinden hareket ettirilen entegre bir değerlendirme elektroniğine sahip okuyucu kafa üzerinden oluşturulur.

Sistemler, güvenilir bir ölçüm sistemi için yüksek çalışma hızı ve kolay montaj taleplerinin olduğu her yerde kullanılırlar.

Filtreleme ölçütü:

3 arama sonucu:

Result 1 - 3 out of 3

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Doğrusal direkt sürücüler için maksimum hızla ölçüm
  • Doğrusal direkt sürücüler için mutlak ölçüm sistemi
  • Ölçüm uzunlukları: 16.384 mm’ye kadar
  • Yüksek çalışma hızı: 10 m/saniyeye kadar
  • Durum LED’i
  • Temassız ölçüm sistemi, manyetik banda okuma mesafesi: 0,8 mm’ye kadar
  • Elektronik tip levhası
  • HIPERFACE DSL® arayüzü sayesinde tek kablo teknolojili ETL70
  • HIPERFACE® arayüzlü STL70
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Pozisyonun ve hızın pozisyonun en yüksek hassasiyetle ölçümü
  • Referans hareketsiz temassız, mutlak pozisyon ve hız tespiti
  • HIPERFACE® veya SSI arayüzlü
  • 4 m'ye kadar ölçüm uzunlukları
  • 10 m/saniyeye kadar yüksek çalışma hızları için
  • Manyetik bandın kirlenmesi ve yoğuşması durumunda da güvenilir ölçümler
  • Küçük, kompakt okuyucu kafa
  • SIL2 ve PL d sertifikalı (HIPERFACE® arayüzü)
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Lineer motorlar için yüksek hızlı ölçüm
  • Mutlak, temassız, aşınmasız lineer motoru uzunluk ölçüm sistemi
  • 1 m'ye kadar ölçüm uzunlukları
  • 10 m/san'ye kadar yüksek çalışma hızları için uygundur
  • Manyetik bandın kirlenmesi ve yoğuşması durumunda bile güvenilir pozisyon algılama
  • Elektronik tip plakası ve pozisyon değerinin programlanması
  • Mutlak pozisyon algılama, referans sürüşe gerek yok
  • HIPERFACE® arayüzü
  • SIL2 ve PL d sertifikalı

Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 3 out of 3