Tanımlama çözümlerimiz

More than a vision – Üç boyutta tanımlama

RFID, lazer tabanlı barkod okuyucular ve kamera tabanlı kod okuyucular: Tanımlama görevlerini gerçekten verimli şekilde çözmek için bir teknolojiden daha fazlasına ihtiyacınız var. SICK ile tercih sizin: SICK; kamera ve görüntü işleme çözümleri alanında onlarca yıldır yol gösterici, endüstriyel kod okuma alanında pazar lideri ve RFID teknolojisinin mucididir. Münferit veya bir uygulama içinde birleştirilmiş olması fark etmez – SICK, tanımlama görevlerinizi üç teknoloji ile güvenilir ve verimli şekilde çözer. Bizim için en önemli kural: İhtiyaçlarınız her zaman ilk sırada yer alır.

Küresel anlamda faaliyet gösteren bir şirket olarak yanınızdayız. Sunduğumuz hizmetler: İhtiyaçlarınızın doğru bir analizi, teknik ekspertiz ve sistem uzmanlığı, dünya genelinde güçlü ürünler ve kapsamlı yerel destek. Lazer, kamera veya RFID fark etmez: İhtiyaç anında, üç teknoloji de bir sistem içinde birleştirilebilir. Komple sistem çözümlerini ve ayrıca özel kombinasyonları da direkt olarak SICK’ten temin edebilirsiniz. Bunun dışında, tanımlama teknolojisi kombinasyonlarını geniş ürün portföyümüzdeki diğer sensörlerle tamamlayabilirsiniz. İhtiyaçlarınız değişiyor mu? Sorun değil. Modüler mimari ve 4Dpro konseptimiz sayesinde sistemlerimiz esnek şekilde genişletilebilir ve her yeni göreve adapte olur.

Avantajlarınız – tüm durumlar için üç teknoloji

RFID image
 

RFID

  • RFID transponderi ile görsel bağlantı gerekli olmadığı için gizli ve kirlenmiş nesnelerin güvenilir şekilde tanımlanması
  • Büyük okuma mesafeleri ve okuma alanı genişlikleri sayesinde, transponder pozisyonu tanımsız olan büyük nesnelerin tanımlanması
  • Verilerin okunması ve yazılması
  • Şifreli veri aktarımı sayesinde yüksek sahtecilik güvenliği ve veri koruması

Daha fazla öğrenin

Code reader image
 

Kamera tabanlı kod okuyucu

  • Çeşitli kod türlerinin esnek şekilde okunması ve kod hizasından (360°) bağımsız okuma
  • Proses optimizasyonu için cihaz içindeki kod analizleri aracılığıyla kod kalitelerinin denetlenmesi
  • Görüntü kaydı ile tanımlanan nesnelerin sonradan görüntü analizi
  • Yüksek oranda hasar gören kodların düzeltilmiş görüntü işleme algoritmaları ile okunması, değerlendirilmesi ve analizi

Daha fazla öğrenin

Barcode scanner image

Lazer tabanlı barkod okuyucular

  • Yüksek alan derinliği sayesinde, farklı mesafelerde ve nesne boyutlarında tek bir cihazla kod tanımlama
  • Büyük açıklık açısı sayesinde geniş okuma alanlarının tek bir cihazla kapsanması
  • Değişen ortam ışığında da en yüksek ortam ışığına dayanıklılık sayesinde yüksek okuma stabilitesi
  • Otomatik odaklama fonksiyonu ile çok kolay kurulum sayesinde düşük devreye alma giderleri

Daha fazla öğrenin

 

Tanımlama gezgini – Her uygulama için uygun çözümü bulun

Identexplorer Image

Okuma özellikleri, kod özellikleri, veri depolama ve analiz: Kriterleri seçin ve uygun otomatik tanımlama çözümünü bulun. 

Tanımlama gezginimizden faydalanın

Komple tanımlama portföyümüz

Uygulamalı örnekler – SICK Sensor Blog’taki hikayeler

Audi: RFID teknolojisi ile verimli otomotiv üretimi

Daha fazlası

Metretül şeklinde kağıt: RFID, doğru üretim sırasını güvenceye alır

Daha fazla

Kesintisiz bagaj takibi

Daha fazla

Gıda endüstrisi: Tanımlama tekniği sayesinde ürün düzleminde izlenebilirlik

Daha fazla

Saksı bitkilerinin ayrılması sırasındaki otomatik tanımlama çözümleri

Daha fazla

RFID teknolojisi: KAGOME’de otomatikleştirilmiş domates hasadı

Daha fazlası

Doğru çözümü bulun: Tanımlama gezgini

Kriterleri seçin ve uygun otomatik tanımlama çözümünü bulun

Şimdi başlayın

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standart bağlama tekniği
  • Standart kullanıcı arayüzü
  • Standart aksesuar paketi
Daha fazla öğrenin