Iletisim
Geri bildirim

Endüstri 4.0 yola çıkıyor: Mobil platformlar için sensör çözümlerimiz

Esneklik artık kendiliğinden öğreniliyor: Mobil platformlar için geliştirdiğimiz modüler çözüm portföyü ile şerit takibi, navigasyon, pozisyonlama, ortam algılaması, güvenlik ve yük taşıma işlemleri artık kolayca hayata geçirilebiliyor. Küçük AGVS veya AGC’lerden (Automated Guided Carts) uzmanlaşmış AGV’ye (Automated Guided Vehicle) kadar sensör çözümlerimiz tüm otomatik yönlendirmeli araçlar alanını kapsıyor. Bant genişliği; şerit takibi gibi maliyet verimli sensörler ve basit çarpışmayı önlemeden, otomatik yönlendirmeli sisteminizin özel uygulama durumuna ölçeklenebilen ve modüler şekilde uyarlanabilen tam sertifikalandırılmış güvenlik çözümlerine ve özel entegre kontur belirleme işlemlerini kapsıyor.

Uygulamanıza uygun: Mobil platformlar için çözümlerimiz

Navigation and positioning image

Navigasyon ve pozisyonlama

Mobil platformlar, lojistik ve üretim ortamındaki çeşitli istasyonlar ve noktalar arasında otomatik olarak veya otonom şekilde hareket ediyor. Yollarını bulabilmeleri için, navigasyon ve pozisyonlama alanında mobil platformların yerlerinin belirlenmesini ve navigasyonunu sağlayan çok yönlü sensör çözümleri gerekir.

Navigasyon ve pozisyonlamaya yönelik sensör çözümlerimiz

Environment perception and safety image

Ortam algılama ve güvenlik

Mobil platformlar, taşıma işlemi sırasında ortamlarını tanıyabilmeli ve algılayabilmelidir. Bu, engellerle ve insanlarla çarpışmayı önler ve güvenli ve güvenilir proses akışlarını garanti eder.

Ortam algılama ve güvenliğe yönelik sensör çözümlerimiz

Load handling image

Yük taşıma

Mobil platformların önemli bir fonksiyonu, yükün taşınmasıdır. Malların algılanması, pozisyonlanması ve tanımlanması için geniş bir çözüm portföyü sunuyoruz.

Yük taşımaya yönelik sensör çözümlerimiz

Sorularınız mı var ya da kişisel danışmanlık mı almanız gerekiyor?

Bizimle temasa geçin 

Flyer: Mobil platformlar

Endüstriyel araçlar

Mobil malzeme taşıma sistemleri neredeyse her sanayi tipi üretim ortamında kullanılıyor.

Daha fazlasını öğrenin

Lojistik akıllanıyor
Lojistik akıllanıyor

Tüm tedarik zinciri için daha fazla verimlilik

SICK'in akıllı sensör çözümleri, üretim ve lojistik alanında ağ bağlantısını teşvik ediyor.
Yukarı