Iletisim
Geri bildirim

Uzun mesafe ölçüm sensörü
Dx500

Beyaz üzerinde 70 m, siyah üzerinde 30 m'ye kadar doğal nesneler için kesin mesafe ölçümleri

Avantajınız

  • Özellikle zorlu uygulamalarda yüksek ölçüm hassasiyeti, optimum proses güvenilirliği sağlar
  • Kırmızı ışık lazeri ve isteğe bağlı hizalama braketi hızlı ve maliyet-etkin kurulumu garanti ederler
  • Sağlam metal gövde ve ısıtmalı cihaz modelleri, zorlu ortam koşullarında yüksek güvenilirlik sağlar
  • Kullanıcı dostu menü ile entegre edilmiş ekran, hızlı ve maliyet etkin bir devreye alma sağlar
  • Seri arayüz, analog ve dijital çıkış yanı sıra isteğe bağlı aksesuarları, hava geçirmez gövde ve lens davlumbaz gibi esnek uygulama entegrasyonu sağlar

Genel bakış

Beyaz üzerinde 70 m, siyah üzerinde 30 m'ye kadar doğal nesneler için kesin mesafe ölçümleri

DS500/DT500 ürün ailesinin cihazları doğal nesneleri ölçmede çok hassas mesafe ölçüm sensörleridir. Birinci sınıf bir optik modül 70 m'ye kadar bir algılama mesafesi ile sofistike bir elektronik sinyal değerlendirilmesinin yanı sıra en yüksek ölçüm hassasiyeti sağlar.

Bir bakışta
  • Siyah üzerine 30 m’ye kadar beyaz üzerine 70 m’ye kadar tarama mesafesi
  • Çok yüksek ölçüm hassasiyeti ve tekrarlanabilirlik
  • Soğuk hava depolarında kullanılmak üzere ısıtmalı modeller
  • Yüksek oranda sert alüminyum alaşımdan sağlam gövde (IP 65)
  • Seri arayüzler ve analog ve dijital çıkışlar
  • Tak ve çalıştır devreye alma için ekran

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm mesafesi0,2 m ... 70 m, %90 yansıtma oranı, %6 yansıtma oranı
    Tekrarlanabilirlik1 mm
    Doğruluk± 3 mm
    Ölçülen nesneDoğal nesneler
    Seri✔ , RS-422
    CAN
    Çıkış süresi150 ms ... 6.000 ms
    Çalışma ortamı sıcaklığı–40 °C ... +75 °C, Soğutuculu gövde ile çalışma, Isıtıcı ile çalışma
    Depo ortam sıcaklığı–25 °C ... +75 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı