Iletisim
Geri bildirim

Uzun mesafe ölçüm sensörü
Dx1000

Uzak görüşlü performans

Avantajınız

  • İç ve dış alanda güvenilir mesafe ölçümü, yüksek bir tesis kullanılabilirliğine olanak sağlar
  • Multi-Echo teknolojisi ile geniş bir uygulama yelpazesinde istenmeyen yansımalar bastırılabilir
  • Kapsamlı ayar olanakları, bireysel ölçüm görevlerine mükemmel bir adaptasyona olanak sağlar
  • Grafik dokunmatik ekran, konforlu SOPAS ET kullanıcı arayüzü ve kırmızı hizalama lazeri ile hızlı ve güvenli devreye alma
  • Çok sayıda farklı gereklilik için az sayıda cihaz varyantı (standardizasyon), maliyet tasarrufu sağlar
  • Lazer sınıfı 1 sayesinde göz için güvenli

Genel bakış

Uzak görüşlü performans

İç ve dış alanda güvenilir bir mesafe ölçümü için: Kızılötesi lazerli Dx1000 uzun mesafe ölçüm sensörü; vinçlerde kullanım, trafik uygulamalarında araçların algılanması veya çelik tesislerindeki sıcak çelik blokların ölçülmesi için tasarlanmıştır. Bu sırada, Dx1000 uygulamada çok yönlüdür – HDDM+ (High Definition Distance Measurement mit Multi-Echo-Technologie); ortam ışığı, yağmur, kar ve siste de yüksek ölçüm güvenliği ile mesafe ölçümlerine olanak sağlar. Hem eksenel nesne takibi, hem de yandan giren nesne kenarlarının hızlı şekilde belirlenmesi bu sensörün uzmanlık alanları arasındadır. Ve bir milisaniyeye varan ölçüm çevrimi süreleriyle kontrol devrelerinde kullanım için mükemmel düzeyde uygundur.

Bir bakışta
  • HDDM+ teknolojisine sahip kızılötesi lazerli uzun mesafe ölçüm sensörü
  • Doğal nesneler (DT1000) veya reflektör (DL1000) üzerinde ölçüm
  • Yüksek oranda korozyon dayanımlı alüminyum alaşımdan üretilmiş toz ve su geçirmeyen gövde (IP 65 ve IP 67)
  • Yapılandırılabilen dijital giriş ve çıkışlar, analog çıkış, RS-422/SSI
  • Sıcak yüzeylerde ölçüm (DT1000)

Avantajlar

Yenilikçi teknoloji, güvenilir ölçüm sonuçlarını garanti eder

Hem iç, hem de dış alanda çok uzak mesafeleri güvenilir şekilde ölçmek söz konusu olduğunda, Dx1000 uzun mesafe ölçüm sensörü mükemmel performansı ile öne çıkar. Modern HDDM+ teknolojisi ile donatılan, sağlam gövde içindeki Dx1000, rüzgâr altında ve kötü hava koşullarında da sürekli stabil ölçüm sonuçları elde edilmesini sağlar. SICK tarafından geliştirilen bu ölçüm tekniği, zorlu ortam koşulları için tasarlanmıştır ve uygulamanız için yüksek hızda esneklik sağlar.

Rüzgâr altında ve kötü hava koşullarında güvenilir mesafe ölçümü

Dx1000´in yenilikçi HDDM+ teknolojisi, uzak mesafelerden ölçümlere olanak sağlar ve düşük ölçüm değeri bozulması ve Multi-Echo yeteneğiyle öne çıkar

Ortam ışığına ve ölçüm yolundaki yağmur, kar veya sis gibi çevre etkileri nedeniyle oluşan parazitlere karşı çok yüksek duyarsızlık

Yüksek oranda korozyon dayanımlı alüminyum alaşımdan üretilmiş, IP65 ve IP67 uyarınca toza ve suya dayanıklı gövde – Sanayi uyumlu M12 konnektörlü soket ile bağlantı

Zorlu ortam koşullarında yüksek güvenilirlik

Sezgisel kullanılabilirlikle yüksek ölçüm güvenliği

Mesafe ölçüm sensörü, bir çok uygulamada ölçülen nesnedeki yansımadan tam olarak bir eko alır ve bu ekoyu bir mesafe değerine dönüştürür. Gerçek uygulama durumlarında, koruma camları veya ölçüm yolundaki sağanak gibi çevre etkileri istenmeyen ekolara neden olabilir. Multi-Echo teknolojili HDDM+ sayesinde, kullanılabilir eko tanımlanır ve mesafe ölçümü için seçilebilir. Bu, çoklu ekoların varlığında da yüksek ölçüm güvenliğiyle mesafe ölçümleri yapılmasına olanak sağlar.

Kolay ve hızlı şekilde doğru seçimi yapın

Kullanılabilen ekonun grafik seçimi Konforlu SOPAS ET kullanıcı arayüzü ile, kullanılabilir eko bilgisayardan grafik olarak tanımlanabilir ve mesafe ölçümü için seçilebilir
Dx1000 – High Definition Distance Measurement Plus

Dx1000´in Multi-Echo teknolojisi sayesinde sıvı alüminyumunda güvenilir dolum seviyesi ölçümü

Kolay ve sezgisel kullanılabilirlik

Dx1000´in çok yönlü ayar olanakları, doğrudan cihazdaki grafik dokunmatik ekranla veya SOPAS ET kullanıcı arayüzü üzerinden hızlı, kolay şekilde ve yüksek kullanım güvenliği ile uygulanabilir

Multi-Echo teknolojisi sayesinde güvenilir ölçüm için sezgisel

Kompakt gövdede sezgisel mesafe ölçüm tekniği

HDDM+ içeren Dx1000, 1 msn´ye kadar nispeten kısa ölçüm çevrimi süreleri ve düşük ölçüm değeri bozulmasında çok uzak mesafelerin ölçülmesi için mükemmel şekilde uygundur. Doğal nesnelerde mesafe ölçümü için DT1000 ve reflektörlerde ölçüm için DL1000 sensör modelleri geniş bir kullanım yelpazesini kapsar ve yüksek bir uygulama esnekliği sunar. DT1000, doğal nesneler üzerindeki ölçümlerde 450 m´nin üzerinde mesafelere ulaşır. DL1000, “Diamond Grade” reflektör bandında ölçüm sırasında 1.500 m´lik bir maksimum algılama mesafesine sahiptir.

Farklı gereklilikler için tasarlandı

Ölçülen nesnenin lazer ışını boyunca sürekli hareket ettiği eksenel nesne takibinin yanında, Dx1000, örn. kenar ölçümünde olduğu gibi ölçülen nesnenin lazer ışınına yandan girdiği uygulamalar için de tasarlanmıştır

DT1000´in ölçüm tekniği, örn. sıcak çelik blokların temassız ölçülmesi ve pozisyonlanması için mükemmel şekilde uygun olması için sıcak yüzeylerdeki mesafe ölçümleri için tasarlanmıştır

DT1000´in ölçüm mesafesinin ölçeklenebilmesi önemli bir özelliktir: Sensörün algılama mesafesi, doğal nesneler üzerindeki ölçüm sırasında daha uzun bir ölçüm çevrimi süresi ayarlanarak arttırılabilir ve ölçüm görevine optimum şekilde uyarlanabilir

Uygulamada esneklik

SICK Ömür Boyu Servis

SICK servisleri, makinelerin ve tesislerin verimliliğini arttırır, genel anlamda insanların güvenliğini arttırır, sürdürülebilir ekonominin temelini oluşturur ve yatırım mallarının korunmasını sağlar. SICK, gerçek danışmanlık hizmetinin yanında, tasarım ve devreye alma sırasında ve ayrınca çalışma devam ederken doğrudan yerinde destek sağlar.

Servis yelpazesi, diğerlerinin yanı sıra bakım ve denetim, performans kontrolünden modernizasyon ve donanım iyileştirmesine kadar geniş bir alanı kapsar. Modüler ve kişiye özel olarak tasarlanan servis sözleşmeleri, tesislerin kullanım süresini ve bununla birlikte uygunluğunu arttırır. Sensörler ve sistemler sayesinde arızalar ve sınır değer aşımları her an algılanabilir.

Danışmanlık ve tasarım Ürün, entegrasyonu ve uygulamanın kendisi için uygulamaya özel danışmanlık.
Devreye alma ve bakım Eğitimli bir SICK servis teknisyeni tarafından tekniğe uygun devreye alma ve bakım sayesinde uygulama optimizasyonu sağlanmış ve kalıcı.
Servis sözleşmeleri Uzatılmış garanti, SICK Remote Service, 24 saat yardım masası, bakım, uygunluk garantileri ve diğer modüler bileşenler, istek üzerine kişiye özel olarak birleştirilebilir.

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm mesafesi0,2 m ... 1.500 m, reflektör bandı üzerinde “elmas sınıfı”, %6 yansıtma oranı, %90 yansıtma oranı
    Tekrarlanabilirlik≥ 1 mm, bkz. tekrarlama doğruluğu karakteristik eğrileri
    DoğrulukTyp. ± 15 mm
    Ölçülen nesneReflektör / doğal nesneler
    Ethernet✔ , TCP/IP
    Seri✔ , RS-422
    SSI
    Ölçüm döngü süresi1 ms, 4 ms, 16 ms, 64 ms, 128 ms
    Çıkış süresi≥ 1 ms
    Çalışma ortamı sıcaklığı

    –40 °C ... +55 °C

    –40 °C ... +95 °C, Soğutuculu gövde ile çalışma

    Depo ortam sıcaklığı–40 °C ... +75 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı