Iletisim
Geri bildirim

Uzun mesafe ölçüm sensörü
Dx100

Güvenilir, hızlı ve hassas pozisyonlama

Avantajınız

  • Faz modülasyonlu ölçüm yöntemi en iyi kontrol döngü davranışı ile birlikte yüksek performans ve yüksek tesis verimliliği sunar
  • Derin dondurucu sıcaklıklarında maksimum güvenilirlik için –40 °C'ye kadar çalışma sıcaklık aralığı (tipe bağımlı)
  • Fieldbus ve Ethernet tabanlı çok çeşitli arayüz: maksimum verimlilik için yüksek düzeyde esneklik, hızlı iletişim
  • Ön kesinti iletileri ve diyagnoz verileri, hızlı cihaz analizi ve önleyici bakım için maksimum tesis kullanılabilirliğine izin verir
  • SpeedCon™ bağlantı konnektörleriyle uyumlu küçük, sağlam metal gövde: sınırlı alanlarda ile bile mükemmel kullanım sunar
  • Hızlı hizalama ve kolay cihaz değişimi için hızlı kilitlenen 3D-hizalama braketi montaj ve bakım maliyetlerinden tasarruf eder
  • Mükemmel sensör ayarlaması için sezgisel ekranı sayesinde hızlı yapılandırma

Genel bakış

Güvenilir, hızlı ve hassas pozisyonlama

Dx100 ürün ailesi en son teknolojiyi yenilikçi bir tasarımla birleştiriyor. Faz modülasyonlu lazer ölçüm tekniği, kontrol devrelerine kolayca entegre etmek üzere tahrik takımı üreticileri ile işbirliği içinde geliştirilen en yüksek performans verilerini garanti eder. Hizalama aparatı, bu sensör sınıftaki en küçük gövde hızlı kilitleme kablolarının yanı sıra, gelişmiş bağlantı konsepti ayrıca en uygun işleme ve azaltılmış toplam sahip olma maliyeti sunar.

Bir bakışta
  • 300 m'ye kadar ölçüm mesafesi
  • Çok sayıda fieldbus arayüzü
  • Ön arıza bildirimleri ve diyagnoz verileri kullanılabilir
  • Sezgisel menü yapısı ve açıkça görülebilir durum LED'leriyle görüntüleme
  • Küçük, sağlam metal gövde
  • Hızlı kilitlenen 3D-hizalama braketi aksesuar olarak kullanılabilir
  • Cihaz değiştirme sırasında sıfır noktasını ayarlama için uzun delik

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm mesafesi0,15 m ... 300 m, reflektör bandı üzerinde “elmas sınıfı”
    Tekrarlanabilirlik

    1,5 mm, ölü zamanda 10 ms'de

    0,75 mm, ölü zamanda 30 ms'de

    2 mm, ölü zamanda 10 ms'de

    1 mm, ölü zamanda 30 ms'de

    2,5 mm, ölü zamanda 10 ms'de

    1,25 mm, ölü zamanda 30 ms'de

    2,5 mm, ölü zamanda 30 ms'de

    0,5 mm

    1 mm

    2 mm

    Doğruluk

    ± 3 mm

    ± 4 mm

    ± 5 mm

    ± 2 mm

    ± 2,5 mm

    Ölçülen nesneReflektör
    SSI
    Seri✔ , RS-422
    PROFINET
    PROFIBUS DP
    CANopen
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®
    Ölçüm döngü süresi1 ms
    Çıkış süresi1 ms, PLC talebine senkron ölçüm çevrimi
    Çalışma ortamı sıcaklığı–40 °C ... +75 °C, Soğutuculu gövde ile çalışma, Isıtıcı ile çalışma
    Depo ortam sıcaklığı–40 °C ... +75 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı