Iletisim
Geri bildirim

Uzun mesafe ölçüm sensörü
DMT

This product family is being phased out!
Büyük tarama mesafeleri için doğal nesneler üzerinde kendini ispatlamış mesafe ölçümü

Avantajınız

  • İç ve dış alanda esnek kullanım
  • Zorlu ortam koşulları için sağlam metal gövde
  • Kullanıcı dostu parametreleme yazılımı hızlı ve uygun maliyetli devreye almaya olanak sağlar
  • Görünür hizalama lazeri ile kolay hizalama
  • Lazer sınıfı 1 sayesinde göz için güvenli

Genel bakış

Büyük tarama mesafeleri için doğal nesneler üzerinde kendini ispatlamış mesafe ölçümü

DMT10-2 sensörleri büyük ölçüm mesafesi için tasarlanmıştır. Darbe süresi yöntemi doğal nesneler üzerinde 155 m'ye kadar bir ölçüm mesafesine izin vermektedir. Sağlam yapısının yanı sıra çok sayıda yapılandırma olanağı bir yazılım programı üzerine DMT10-2 ürün ailesinin çeşitliliğini vurgular.

Bir bakışta
  • Işık süreli kızılötesi lazerli uzun mesafe ölçüm sensörü
  • Doğal nesneler üzerinde ölçüm
  • RS-422 / RS-232 (değiştirilebilir), analog çıkış ve 2 anahtarlama çıkışlı veya PROFIBUS ve RS-232 içeren sürümler
  • Sıcak yüzeylerdeki ölçümler için özel modeller

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm mesafesi0,5 m ... 155 m, %90 yansıtma oranı, %18 yansıtma oranı, %6 yansıtma oranı
    Tekrarlanabilirlik

    7 mm

    10 mm

    Doğruluk± 10 mm
    Ölçülen nesneDoğal nesneler
    Seri✔ , RS-232, RS-422
    PROFIBUS DP
    Ölçüm döngü süresi0,977 ms
    Çıkış süresi1 ms ... 4.000 ms
    Çalışma ortamı sıcaklığı

    –10 °C ... +55 °C

    –10 °C ... +75 °C, Soğutuculu gövde ile çalışma

    Depo ortam sıcaklığı–25 °C ... +75 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı