Iletisim
Geri bildirim

Uzun mesafe ölçüm sensörü
DML

Büyük tarama mesafeleri için reflektör üzerinde kendini ispatlamış mesafe ölçümü

Avantajınız

  • İç ve dış alanda esnek kullanım
  • Zorlu ortam koşulları için sağlam metal gövde
  • Kullanıcı dostu parametreleme yazılımı hızlı ve uygun maliyetli devreye almaya olanak sağlar
  • Görünür hizalama lazeri ile kolay hizalama
  • Lazer sınıfı 1 sayesinde göz için güvenli

Genel bakış

Büyük tarama mesafeleri için reflektör üzerinde kendini ispatlamış mesafe ölçümü

DML40 sensörleri çok büyük algılama mesafeleri için tasarlanmıştır. Darbe süresi yöntemi reflektör üzerinde 1.200 m'ye kadar bir ölçüm mesafesine izin vermektedir ve böylece yüksek algılama mesafesi gerektiren birçok uygulamaya erişim sağlar. Sağlam yapısının yanı sıra çok sayıda yapılandırma olanağı bir yazılım programı üzerine bu ürün ailesinin çeşitliliğini vurgular.

Bir bakışta
  • Işık süreli kızılötesi lazerli uzun mesafe ölçüm sensörü
  • Reflektör üzerinde ölçüm
  • RS-422/RS-232 (değiştirilebilir), analog çıkış ve 2 anahtarlama çıkışlı veya PROFIBUS ve RS-232 içeren sürümler

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm mesafesi

    0,5 m ... 600 m, reflektör bandı üzerinde “elmas sınıfı”

    0,5 m ... 800 m, reflektör PL880FS01 üzerinde

    0,5 m ... 1.200 m, reflektör OP60 üzerinde

    Tekrarlanabilirlik6 mm
    Doğruluk± 10 mm
    Ölçülen nesneReflektör
    Seri✔ , RS-232, RS-422
    PROFIBUS DP
    Ölçüm döngü süresi0,195 ms
    Çıkış süresi1 ms ... 600 ms
    Çalışma ortamı sıcaklığı

    –10 °C ... +55 °C

    –10 °C ... +75 °C, Soğutuculu gövde ile çalışma

    Depo ortam sıcaklığı–25 °C ... +75 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı