Iletisim
Geri bildirim

Uzun mesafe ölçüm sensörü
DME5000

Birinci sınıf ve doğru mesafe ölçümleri

Avantajınız

  • Hızlı ölçüm döngüleri, kontrol devresinde optimize edilmiş entegrasyona izin verirler ve böylece yüksek verim sunarlar
  • Ayarlanabilir montajların (isteğe bağlı aksesuar) yanı sıra kırmızı ışınlı lazer, düşük maliyetli bir kurulum için hızlı ve kolay hizalamaya izin verirler
  • Ön kesinti iletileri ve uyarı iletileri, artmış tesis kullanılabilirliği için koruyucu bakım sağlar
  • Sağlam metal gövde ve soğutma aksesuarları ayrıca ısıtmalı cihaz modelleri, zorlu ortam koşullarında yüksek çalışma rezervi sağlarlar
  • Kullanıcı dostu ekranı basit menü navigasyonu ile hızlı ve uygun maliyetli devreye alma sağlar
  • Seri ve çok sayıda fieldbus arayüzü, uygulama entegrasyonu için yüksek esneklik sağlar
  • Entegre hız denetimi ilave proses güvenliği sunar
  • Çok yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik, yüksek tesis kullanılabilirliğini garanti eder

Genel bakış

Birinci sınıf ve doğru mesafe ölçümleri

DME5000, 300 m'ye kadar bir algılama mesafesi ile birlikte reflektör üzerinden ölçüm yapan yüksek performanslı bir mesafe ölçüm sensörüdür, bekleme ön ayarı ve diğer sistem işlevleri için çok yüksek ölçüm dinamiği ve doğruluğu, çok fonksiyonlu anahtarlama çıkışı ve girişi, bu sensörün temel avantajlarından bazılarını temsil eder.

Bir bakışta
  • 0.15 m ... 300 m'lik ölçüm mesafesi
  • Çok hızlı ölçüm zamanı
  • En yüksek doğruluk, tekrarlanabilirlik ve sistem kullanılabilirliği
  • Rahat devreye alma: Işıklı diyagnoz bilgili LC ekranlı
  • Görünür kırmızı ışık ve yay sistemli hizalama braketi
  • Çok çeşitli arayüzler: SSI, RS–422, PROFİBUS, HIPERFACE, DeviceNet

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm mesafesi0,15 m ... 300 m, reflektör bandı üzerinde “elmas sınıfı”
    Tekrarlanabilirlik

    0,5 mm

    1 mm

    2 mm

    Doğruluk

    ± 2 mm

    ± 3 mm

    ± 5 mm

    Ölçülen nesneReflektör
    SSI
    PROFIBUS DP
    Seri✔ , RS-422
    HIPERFACE®
    DeviceNet™
    Çıkış süresi0,2 ms ... 2 ms
    Çalışma ortamı sıcaklığı–40 °C ... +75 °C, Soğutuculu gövde ile çalışma, Isıtıcı ile çalışma
    Depo ortam sıcaklığı–25 °C ... +75 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı