Iletisim
Geri bildirim

Uzun mesafe ölçüm sensörü
DME4000

220 m'ye kadar mesafeleri ölçmek için standart sensör

Avantajınız

  • Hızlı ölçüm döngüleri, kontrol devresinde optimize edilmiş entegrasyona izin verirler ve böylece yüksek verim sunarlar
  • Ayarlanabilir montajların (isteğe bağlı aksesuar) yanı sıra kırmızı ışınlı lazer, düşük maliyetli bir kurulum için hızlı ve kolay hizalamaya izin verirler
  • Ön kesinti iletileri ve uyarı iletileri, artmış tesis kullanılabilirliği için koruyucu bakım sağlar
  • Sağlam metal gövde ve soğutma aksesuarları ayrıca ısıtmalı cihaz modelleri, zorlu ortam koşullarında yüksek çalışma rezervi sağlarlar
  • Kullanıcı dostu ekranı basit menü navigasyonu ile hızlı ve uygun maliyetli devreye alma sağlar
  • Seri ve çok sayıda fieldbus arayüzü, uygulama entegrasyonu için yüksek esneklik sağlar
  • Entegre hız denetimi ilave proses güvenliği sunar

Genel bakış

220 m'ye kadar mesafeleri ölçmek için standart sensör

DME4000, 220 m'ye kadar bir algılama mesafesi ile birlikte reflektör üzerinden ölçüm yapan bir mesafe ölçüm sensörüdür, bekleme ön ayarı ve diğer sistem işlevleri için yüksek ölçüm dinamiği ve doğruluğu, çok fonksiyonlu anahtarlama çıkışı ve girişi, bu sensörün avantajlarından bazılarını temsil eder.

Bir bakışta
  • 0,15 m ... 50 m / 0,15 m ... 130 m / 0,15 m ... 220 m ölçüm mesafesi
  • Çok hızlı ölçüm zamanlarıyla kısa pozisyonlama süreçleri
  • Çok yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik
  • Rahat devreye alma: Işıklı diyagnoz bilgili LC ekranlı
  • Basit montaj ve hizalama kavramı: yaylı / görünür kırmızı ışıklı hizalanma braketi
  • Çok çeşitli arayüzler: SSI, RS–422, PROFIBUS, HIPERFACE, CANopen, DeviceNet

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm mesafesi0,15 m ... 220 m, reflektör bandı üzerinde “elmas sınıfı”
    Tekrarlanabilirlik

    1 mm

    2 mm

    3 mm

    Doğruluk

    ± 3 mm

    ± 5 mm

    ± 6 mm

    Ölçülen nesneReflektör
    SSI
    PROFIBUS DP
    Seri✔ , RS-422
    DeviceNet™
    HIPERFACE®
    CANopen
    Çıkış süresi1 ms ... 4 ms
    Çalışma ortamı sıcaklığı–40 °C ... +75 °C, Soğutuculu gövde ile çalışma, Isıtıcı ile çalışma
    Depo ortam sıcaklığı–25 °C ... +75 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı