Iletisim
Geri bildirim

Uzun mesafe ölçüm sensörü

Hızlı, hassas, uygulama odaklı - SICK uzun mesafe ölçüm sensörleri

SICK uzun mesafe ölçüm sensörleri, son derece hassas ölçüm sonuçlarını yüksek güvenilirlikle ve çok büyük bir ölçüm mesafesi ile birleştirir. Uzun mesafe ölçüm sensörleri yol-zaman-uçuş prensibi ile ölçüm prensibine göre çalışır ve ölçerek veya ölçerek ve anahtarlayarak çalışır. Büyük ölçüm mesafesi nedeniyle sensörler çeşitli sektörler ve çok çeşitli görevler için uygundurlar.

Filtreleme ölçütü:
70.0 m 1500.0 m
1.0 ms 150.0 ms

6 arama sonucu:

Result 1 - 6 out of 6

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi Dx1000
Uzak görüşlü performans
  • HDDM+ teknolojisine sahip kızılötesi lazerli uzun mesafe ölçüm sensörü
  • Doğal nesneler (DT1000) veya reflektör (DL1000) üzerinde ölçüm
  • Yüksek oranda korozyon dayanımlı alüminyum alaşımdan üretilmiş toz ve su geçirmeyen gövde (IP 65 ve IP 67)
  • Yapılandırılabilen dijital giriş ve çıkışlar, analog çıkış, RS-422/SSI
  • Sıcak yüzeylerde ölçüm (DT1000)
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi Dx100
Güvenilir, hızlı ve hassas pozisyonlama
  • 300 m'ye kadar ölçüm mesafesi
  • Çok sayıda fieldbus arayüzü
  • Ön arıza bildirimleri ve diyagnoz verileri kullanılabilir
  • Sezgisel menü yapısı ve açıkça görülebilir durum LED'leriyle görüntüleme
  • Küçük, sağlam metal gövde
  • Hızlı kilitlenen 3D-hizalama braketi aksesuar olarak kullanılabilir
  • Cihaz değiştirme sırasında sıfır noktasını ayarlama için uzun delik
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi Dx500
Beyaz üzerinde 70 m, siyah üzerinde 30 m'ye kadar doğal nesneler için kesin mesafe ölçümleri
  • Siyah üzerine 30 m’ye kadar beyaz üzerine 70 m’ye kadar tarama mesafesi
  • Çok yüksek ölçüm hassasiyeti ve tekrarlanabilirlik
  • Soğuk hava depolarında kullanılmak üzere ısıtmalı modeller
  • Yüksek oranda sert alüminyum alaşımdan sağlam gövde (IP 65)
  • Seri arayüzler ve analog ve dijital çıkışlar
  • Tak ve çalıştır devreye alma için ekran
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi DME5000
Birinci sınıf ve doğru mesafe ölçümleri
  • 0.15 m ... 300 m'lik ölçüm mesafesi
  • Çok hızlı ölçüm zamanı
  • En yüksek doğruluk, tekrarlanabilirlik ve sistem kullanılabilirliği
  • Rahat devreye alma: Işıklı diyagnoz bilgili LC ekranlı
  • Görünür kırmızı ışık ve yay sistemli hizalama braketi
  • Çok çeşitli arayüzler: SSI, RS–422, PROFİBUS, HIPERFACE, DeviceNet
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi DMT
Büyük tarama mesafeleri için doğal nesneler üzerinde kendini ispatlamış mesafe ölçümü
  • Işık süreli kızılötesi lazerli uzun mesafe ölçüm sensörü
  • Doğal nesneler üzerinde ölçüm
  • RS-422 / RS-232 (değiştirilebilir), analog çıkış ve 2 anahtarlama çıkışlı veya PROFIBUS ve RS-232 içeren sürümler
  • Sıcak yüzeylerdeki ölçümler için özel modeller
  • This product family is being phased out!
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi DME4000
220 m'ye kadar mesafeleri ölçmek için standart sensör
  • 0,15 m ... 50 m / 0,15 m ... 130 m / 0,15 m ... 220 m ölçüm mesafesi
  • Çok hızlı ölçüm zamanlarıyla kısa pozisyonlama süreçleri
  • Çok yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik
  • Rahat devreye alma: Işıklı diyagnoz bilgili LC ekranlı
  • Basit montaj ve hizalama kavramı: yaylı / görünür kırmızı ışıklı hizalanma braketi
  • Çok çeşitli arayüzler: SSI, RS–422, PROFIBUS, HIPERFACE, CANopen, DeviceNet
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 6 out of 6

Yukarı