Iletisim
Geri bildirim

Ultrasonik sensörler
UM30

Çok amaçlı problem çözücü

Avantajınız

  • Kompakt tasarımı sayesinde tesise basit entegrasyon
  • Çok sayıda parametre olasılığıyla uygulama gereksinimlerine esnek adaptasyon
  • Senkronizasyon ve multiplex modları ile karşılıklı etkileşimi ortadan kaldırmakla güvenilir ölçüm sonuçları
  • Sensör senkronizasyonu ile düşük maliyetli alan denetimi olasıdır
  • Sensörlerin çevrimdışı parametre ayarlaması tesisi devreye alma sırasında ekran üzerinden ön yapılandırmayı olası kılar ve zaman kazandırır
  • Entegre sıcaklık kompanzasyonu optimum sonuçlar için yüksek ölçüm hassasiyeti sağlar
  • ObSB modu sensör ile öğretilen bir arka plan arasındaki herhangi bir nesneyi algılamaya izin verir

Genel bakış

Çok amaçlı problem çözücü

UM30 sensör ailesi yüksek esneklik ile donatılmıştır. 8 metreye kadar farklı algılama mesafeleri ve çok sayıda parametre olasılığı hiçbir uygulamayı çözümsüz bırakmaz. Entegre sıcaklık kompanzasyonu nedeniyle yüksek ölçüm hassasiyeti, nesneleri renklerinden bağımsız algılama, büyük kirlilik toleransı ve + 70 °C'ye kadar değişen yüksek çalışma sıcaklığı en zorlu koşullarda bile güvenilir çalışmasını sağlar.

Bir bakışta
  • Yol-zaman-uçuş prensibi ile ölçümdeki yüksek ölçüm hassasiyeti, nesneleri (ayrıca cam, sıvılar ve folyoları da) renklerinden bağımsız şekilde algılar
  • 8.000 mm'ye kadar algılama mesafesi
  • Sensörün hızlı ve esnek ayarlanması için ekran
  • Kire, toza ve sise karşı duyarsızdır
  • Ayrıca analog ve anahtarlama çıkışı ile birlikte kullanılabilir
  • Senkronizasyon ve multiplex çalışması
  • Ayarlanabilir hassasiyet
  • Üç çalışma modu: nesneye olan mesafe (DtO), pencere (Wnd) veya sensör ve arka plan arasındaki nesne (ObSB)

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm mesafesi
    Algılama mesafesi30 mm ... 6.000 mm
    Sınır mesafe350 mm ... 8.000 mm
    Çözünürlük≥ 0,18 mm
    Tekrarlanabilirlik± 0,15 %
    Tepki süresi

    32 ms ... 240 ms

    32 ms ... 240 ms 1)

    Çıkış süresi8 ms ... 60 ms
    Anahtarlama frekansı

    25 Hz

    12 Hz

    8 Hz

    4 Hz

    3 Hz

    Analog çıkış4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    Dijital çıkış
    TürPNP / NPN / İtme-çekme: PNP/NPN
    -
    IO-Link✔ , V1.1
    Koruma sınıfıIP65 / IP67
    Gönderi çıkışıDüz
    • 1) Analog sinyalinin aşağı doğru yumuşatılması uygulamaya bağlı olarak tepki süresini %200'e kadar uzatır.
    • 2) 4 mA ... 20 mA'de ve Uv≤ 20 V maks. yük ≤ 100 Ω.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı