Iletisim
Geri bildirim

Ultrasonik sensörler
UM18

Sade ayarlama, mükemmel algılama

Avantajınız

  • Çok sayıda kullanım olanağı için toplam 1.300 mm’ye kadar dört algılama mesafesi
  • Kısa M18 gövdenin düz ya da açılı şekilde basit entegrasyonu
  • Güvenilir ölçüm sonuçları ve çok yüksek proses stabilitesi için ölçüm değeri filtreleri ve sıcaklık kompanzasyonlu çeşitler
  • Sağlam, tek parça gövde maksimum tesis kullanılabilirliğini garanti eder
  • 20 sensöre kadar eşzamanlı kullanım için senkronizasyon veya multiplex modu, esnekliği ve proses güvenliğini artırır
  • Karmaşık uygulamaları çözmek için farklı çıkış sinyalleri
  • Kablo üzerinden öğretme sensörü yanlışlıkla değiştirilmesine karşı güvence altına alır
  • Duyarsız, güvenilir ultrason teknolojisi

Genel bakış

Sade ayarlama, mükemmel algılama

UM18 ürün ailesinin sensörleri sadeliğin yanı sıra aynı zamanda yüksek fonksiyonselliği de sunar. Kolay entegrasyon için UM18 ultrasonik sensörleri düz ya da açılı olarak kullanılabilir. Metalden veya plastikten imal edilmiş gövde en zorlu ortam koşullarında kullanım sağlar. Sensörler toplam 1.300 mm’ye kadar mevcut olan dört algılama mesafesi ile ve durum geribildirim LED’leri ile özellikle çok yönlü olarak kullanılabilir. Analog çıkış veya PNP/NPN anahtarlama çıkışı, IO-Link’li bir veya iki itme çekme anahtarlama çıkışı ya da IO-Link’li analog ve itme çekme anahtarlama çıkışı fark etmez; UM18 ürün ailesinin sensörleri tüm istekleri karşılar.

Bir bakışta
  • Malzemenin renginden, saydamlığından, parlaklığından ve ortam ışığından bağımsız güvenilir ölçüm
  • 1.300 mm’ye kadar algılama mesafeleri
  • 42 mm uzunluktan itibaren, metal veya plastikten üretilmiş kısa M18 gövde
  • Düz ya da açılı tasarım
  • Kire, toza, neme ve sise karşı duyarsızdır
  • IO-Link dahil çok yönlü arayüz teklifi

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm mesafesi
    Algılama mesafesi20 mm ... 1.000 mm
    Sınır mesafe250 mm ... 1.300 mm
    Çözünürlük0,069 mm ... 0,2 mm
    Tekrarlanabilirlik± 0,15 %
    Tepki süresi

    32 ms ... 80 ms

    32 ms ... 80 ms 1)

    Çıkış süresi8 ms ... 20 ms
    Anahtarlama frekansı

    ± 15 Hz

    25 Hz

    12 Hz

    10 Hz

    Analog çıkış4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω 1)
    Dijital çıkış
    TürPNP / NPN / İtme-çekme: PNP/NPN
    -
    IO-Link✔ / V1.0 / ✔ / V1.1
    Koruma sınıfıIP65 / IP67
    Gönderi çıkışıDüz / açılı
    • 1) Analog sinyalinin aşağı doğru yumuşatılması uygulamaya bağlı olarak tepki süresini %200'e kadar uzatır.
    • 2) 4 mA ... 20 mA'de ve Uv≤ 20 V maks. yük ≤ 100 Ω.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı