Iletisim
Geri bildirim

Ultrasonik sensörler
UM12

Küçük sensör, büyük fayda

Avantajınız

  • Çok küçük gövde boyutları sayesinde basit makine entegrasyonu
  • Kanıtlanmış M12 gövde biçimi diğer teknolojileri ile uyumluluk sağlar
  • Zorlu ölçüm görevleri için daha küçük tasarımlı analog model
  • Sağlam, tek parça metal gövde maksimum tesis kullanılabilirliği sağlar
  • Kablo üzerinden öğretme yanlışlıkla değiştirilmesini güvence altına alır ve böylece makine duruş süreleri azaltır
  • Kirli, tozlu, nemli ve sisli ortamlarda ultrason teknolojisinin duyarsızlığı sayesinde güvenilir ölçüm
  • Entegre sıcaklık kompanzasyonu optimum proses kalitesi için sürekli yüksek ölçüm hassasiyeti sağlar

Genel bakış

Küçük sensör, büyük fayda

UM12 ürün ailesinin sensörleri sağlam metal gövdesinin kompakt boyutları ile etkileyicidir. 350 mm'ye kadar iki algılama mesafesi ile ve analog akım veya gerilim çıkışı, PNP veya NPN anahtarlama çıkışıyla kullanılabilir dört çıkış sinyali, sınırlı bir alanda bile yüksek esneklik sunar. Renkten bağımsızlığı, yüksek kirlilik toleransı ve olağanüstü arka fon bastırmasıyla zorlu koşullar altında bile istikrarlı ölçüm sonuçları sağlar. UM12 ultrasonik sensörü ile SICK, şimdi kanıtlanmış M12 gövde formu içinde her uygulama için doğru teknolojiyi sunuyor.

Bir bakışta
  • Malzemenin renginden, saydamlığından, parlaklığından ve ortam ışığından bağımsız güvenilir şekilde ölçüm
  • Çok kısa ve sağlam M12 metal gövde
  • PNP/NPN anahtarlama çıkışlı veya analog çıkışlı modeller
  • Kire, toza, neme ve sise karşı duyarsızdır
  • Ultrasonik teknolojisi ile algılama, ölçüm veya pozisyonlama
  • Kablo üzerinden öğretme

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm mesafesi
    Algılama mesafesi20 mm ... 240 mm
    Sınır mesafe250 mm / 350 mm
    Çözünürlük≥ 0,069 mm
    Tekrarlanabilirlik± 0,15 %
    Tepki süresi

    24 ms ... 30 ms

    24 ms ... 30 ms 1)

    Çıkış süresi8 ms ... 10 ms
    Anahtarlama frekansı30 Hz / 25 Hz
    Analog çıkış4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    Dijital çıkış
    TürPNP / NPN
    -
    Koruma sınıfıIP65 / IP67
    Gönderi çıkışıDüz
    • 1) Analog sinyalinin aşağı doğru yumuşatılması uygulamaya bağlı olarak tepki süresini %200'e kadar uzatır.
    • 2) 4 mA ... 20 mA'de ve Uv≤ 20 V maks. yük ≤ 100 Ω.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı