Iletisim
Geri bildirim

Ultrasonik sensörler
UD18

Kağıt, karton, metal ve plastik için çift katmanların ve yapışma yerlerinin kontrolü

Avantajınız

  • Materyal beslemesinin güvenilir kontrolü sayesinde maksimum verimlilik ve kalite
  • Tak ve çalıştır özelliği ve aynı şekilde seçilebilir hassasiyet kademeleri sayesinde hızlı devreye alma
  • Tesis çalışır durumdayken hassasiyet kademelerinin kolayca değiştirilmesi sayesinde materyal dönüştürme durumunda tesisin durması önlenir
  • En iddialı uygulamaların çözülmesi için çeşitli materyallerin ihtiyaca özel şekilde öğretilmesi
  • Değişken montaj mesafesi sayesinde takma sırasında maksimum esneklik
  • Çift kat kontrolünün kolay çalışma denetimi için çepeçevre görülür LED'ler
  • Kir, toz, ve nem durumlarında etkilenmeyen ultrason teknolojisi sayesinde güvenilir algılama

Genel bakış

Kağıt, karton, metal ve plastik için çift katmanların ve yapışma yerlerinin kontrolü

Ultrason teknolojisiyle çift katmanların ve yapışma yerlerinin kontrolü, UD18-2 uzmanlığına girer. Bir vericiyle alıcı arasında bir veya iki materyal katının olup olmadığını ya da materyal katının olup olmadığını hassas şekilde algılar. UD18-2'nin bütün gücü kağıt, karton, parlak metal ve saydam plastiğin çift kat kontrolündedir. Dört adede kadar hassasiyet kademesi öğretilebilir ve tesisin çalışır durumunda değiştirilebilir. Sensör bu şekilde en karmaşık uygulamaları dahi çözerek tesisin sürekli kullanılabilirliğini ve üretim kalitesinin aynı şekilde kalmasını sağlar.

Bir bakışta
  • Tek ve çift katta veya kat olmadan materyal sınıflama
  • Tak ve çalıştır, tesisin çalışır durumunda değiştirme ile seçilebilir ve öğretilebilir hassasiyet kademeleri
  • Dört adede kadar ihtiyaca yönelik hassasiyet kademesi
  • Değişken montaj mesafesi
  • Çepeçevre görülür LED'ler
  • Kir, toz ve nemden etkilenmez

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Çözünürlük1 Materyal konumu
    Tepki süresi2,5 ms ... 5,5 ms 1)
    Çıkış süresi2 ms ... 5 ms, tetik modu : < 0,5 ms 1)
    Anahtarlama frekansı250 Hz / 100 Hz
    Dijital çıkış
    TürPNP / NPN
    -
    Koruma sınıfıIP65
    Gönderi çıkışıDüz / açılı
    • 1) Bağlantı+ yazılım üzerinden konfigüre edilebilir.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı