Iletisim
Geri bildirim

Ultrasonik sensörler
UC4

Küçük, hassas, ultrasonik

Avantajınız

  • Mini gövdesi sayesinde en dar montaj alanı içinde kolay entegrasyon
  • Hızlı ve kolay devreye alma için öğretme düğmesi
  • Entegre sıcaklık kompanzasyonu optimum proses kalitesi için sürekli yüksek ölçüm hassasiyeti sağlar
  • Farklı kontrol modları sayesinde sağlanan yüksek esneklik uygulamaya optimum çözümü sağlar ve böylece güvenilirliği ve verimliliği arttırır
  • Optik fotosellere komple mekanik uyum sistem değişikliği yapmadan her bir uygulama için uygun teknolojinin kullanımını mümkün kılar
  • Kirli, tozlu, nemli ve sisli ortamlarda duyarsız ultrason teknolojisinin sayesinde güvenilir ölçüm

Genel bakış

Küçük, hassas, ultrasonik

UC4 ürün ailesi sensörleri ileri ultrasonik teknoloji ile çok küçük gövdeyi birleştirir. Zorlu çalışma koşullarında bile güvenilir çalışmasıyla zorlu özel görevler için “örn. şeffaf nesnelerin algılanması veya sıvıların ve dökme malzemelerin dolum seviyesi ölçümlerinin gerekli olduğu her zaman” UC4'ün minyatür formatta elinden her iş gelir. Arka fon bastırmasıyla ya da kirlilik toleransı değerleriyle ilgili yüksek talepler ortaya konulsa bile anahtarlama, IO-Link'e sahip analog veya Push-Pull çıkışlı UC4 doğru seçimdir. Daha yüksek anahtarlama frekanslı modeller, portföyü çok hızlı uygulamalar açısından optimum şekilde tamamlar.

Bir bakışta
  • Malzemenin renginden, saydamlığından, parlaklığından ve ortam ışığından bağımsız güvenilir şekilde ölçüm
  • Küçük gövde içinde ultrason teknolojisi
  • Ultrasonik teknolojisi ile algılama, ölçüm ve pozisyonlama
  • PNP/NPN dijital çıkış, analog çıkış veya IO-Link’lik itme-çekme çıkışlı modeller
  • Öğretme tuşu
  • Hassas arka fon bastırma
  • Kire, toza, neme ve sise karşı duyarsızdır

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm mesafesi
    Algılama mesafesi13 mm ... 150 mm 1)
    Sınır mesafe150 mm / 250 mm
    Çözünürlük≥ 0,1 mm
    Tekrarlanabilirlik± 0,15 %
    Tepki süresi

    10 ms ... 24 ms

    24 ms 2)

    Çıkış süresi5 ms ... 8 ms
    Anahtarlama frekansı30 Hz / 100 Hz
    Analog çıkış4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 3)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    Dijital çıkış
    TürPNP / NPN / İtme-çekme: PNP/NPN
    -
    IO-Link✔ / V1.0 / ✔ / V1.1
    Koruma sınıfıIP65 / IP67
    Gönderi çıkışıDüz
    • 1) Öğretme 21 mm'den itibaren.
    • 2) Analog sinyalinin aşağı doğru yumuşatılması uygulamaya bağlı olarak tepki süresini %200'e kadar uzatır.
    • 3) 4 mA ... 20 mA'de ve Uv≤ 20 V maks. yük ≤ 100 Ω.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı