Iletisim
Geri bildirim

Ultrasonik sensörler
UC30

Duyarlı değil. Güvenilir. Kübik.

Avantajınız

  • Kompakt kübik gövde ile basit makine entegrasyonu
  • Sağlam plastik gövdesi en yüksek tesis kullanılabildiği sağlar
  • Karmaşık uygulamaları çözmek için farklı çıkış sinyalleri kullanılabilir
  • Sorunsuz çalışma ve bakım kolaylığı için birçok diyagnoz olasılığıyla IO-link
  • Hızlı ve kolay devreye alma için öğretme tuşları
  • Duyarsız ultrason teknolojisi; kirli, tozlu, nemli ve sisli ortamlarda da güvenilir ölçümler yapar
  • Entegre sıcaklık kompanzasyonu optimum proses kalitesi için sürekli yüksek ölçüm hassasiyeti sağlar

Genel bakış

Duyarlı değil. Güvenilir. Kübik.

UC30 ürün ailesinin sensörleri kompakt kübik gövdeleri içinde mükemmel performansları ile etkileyicidirler. Renkten bağımsızlığı, yüksek kirlilik toleransı ve olağanüstü arka fon bastırmasıyla UC30 sensörleri zorlu koşullar altında bile istikrarlı ölçüm sonuçları sağlar. 8.000 mm’ye kadar algılama mesafeleri farklı çıkış sinyallerinin yanı sıra yüksek ölçüm hassasiyeti entegre sıcaklık kompanzasyonu sayesinde hiçbir uygulamayı çözümsüz bırakmaz. Öğretme tuşu ve IO-Link bu ultrasonik sensörlerin teşhis ve yapılandırma olanaklarını genişletir.

Bir bakışta
  • Malzemenin renginden, saydamlığından, parlaklığından ve ortam ışığından bağımsız güvenilir ölçüm
  • Öğretme tuşlu sağlam gövde
  • 8.000 mm’ye kadar algılama mesafeleri
  • Analog çıkış, IO-Link’li itme-çekme dijital çıkışı veya iki PNP/NPN dijital çıkış
  • Kire, toza, neme ve sise karşı duyarsızdır
  • Ayarlanabilir hassasiyet

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm mesafesi
    Algılama mesafesi350 mm ... 6.000 mm
    Sınır mesafe5.000 mm / 8.000 mm
    Çözünürlük≥ 0,18 mm
    Tekrarlanabilirlik± 0,15 %
    Tepki süresi

    180 ms ... 240 ms

    180 ms ... 240 ms 1)

    Çıkış süresi43 ms ... 60 ms
    Anahtarlama frekansı4 Hz / 3 Hz
    Analog çıkış4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    Dijital çıkış
    Türİtme-çekme: PNP/NPN / PNP / NPN
    IO-Link✔ / V1.0 / ✔ / V1.1
    -
    Koruma sınıfıIP65 / IP67
    Gönderi çıkışıDüz
    • 1) Analog sinyalinin aşağı doğru yumuşatılması uygulamaya bağlı olarak tepki süresini %200'e kadar uzatır.
    • 2) 4 mA ... 20 mA'de ve Uv≤ 20 V maks. yük ≤ 100 Ω.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı