Iletisim
Geri bildirim

Ultrasonik sensörler
UC12

Klasik sensör tasarımıyla ultrason teknolojisi

Avantajınız

  • Bir düğme üzerinden öğretme ile hızlı devreye alma, başlangıç maliyetini azaltır
  • Optik fotosellere komple mekanik uyum sistem değişikliği yapmadan uygulama yapmak için teknolojinin optimum kullanımını mümkün kılar
  • Farklı kontrol modları sayesinde sağlanan yüksek esneklik, uygulamaya optimum uyumu sağlar ve böylece güvenilirliği ve verimliliği arttırır
  • Entegre sıcaklık kompanzasyonu optimum sonuçlar için yüksek ölçüm hassasiyeti sağlar
  • Kablo kırılması durumunda tamamlayıcı anahtarlama çıkışı doğrudan geribildirim sağlar ve hatalı üretimi önler

Genel bakış

Klasik sensör tasarımıyla ultrason teknolojisi

Klasik fotoseli ile bilinen kanıtlanmış kübik gövde şimdi ultrason teknolojisiyle birlikte. UC12 ürün ailesinin avantajları açıktır: kanıtlanmıştır

Gövdesi, kullanım kolaylığı ve ultrason teknolojisinin avantajları optik tabanlı sensörlerin ulaştığı kendi sınırlarını ortaya koyar. Simsiyah veya şeffaf nesneler UC12 ile sorunsuz şekilde tespit edilebilir.

Bir bakışta
  • Malzeme renginden ve ortam ışığından bağımsız şekilde şeffaf folyolar, cam, sıvılar ve şişeler tespit edilir
  • Öğretme tuşu aracılığıyla basit ve hızlı öğretme
  • Kire, toza ve sise karşı duyarsızdır
  • İki tamamlayıcı dijital çıkış (Q, /Q)
  • Çok iyi bir arka fon bastırma (HGA)
  • Üç çalışma modu: nesneye olan mesafe (DtO), pencere (Wnd) veya sensör ve arka plan arasındaki nesne (ObSB)

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm mesafesi
    Algılama mesafesi20 mm ... 250 mm
    Sınır mesafe250 mm / 350 mm
    Çözünürlük≥ 0,1 mm
    Tekrarlanabilirlik± 0,15 %
    Tepki süresi30 ms
    Çıkış süresi8 ms
    Anahtarlama frekansı25 Hz
    Dijital çıkış
    TürPNP / NPN
    -
    Koruma sınıfıIP65 / IP67
    Gönderi çıkışıDüz
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı