Iletisim
Geri bildirim

Ultrasonik sensörler

SICK ultrasonik sensörler ile çok yönlü ve hassas ölçüm

SICK’in ultrasonik sensörleri, ses özelliklerinden faydalanır. Sensörler, mükemmel arka fon bastırmada ve toz veya sis gibi ortam koşullarından etkilenmeden nesneleri ve mesafeleri doğru şekilde tespit eder. Uygulama, tamamen isteğe bağlı olarak dijital, analog veya dijital ve analog kombinasyonunda çıkışı belirler.

Filtreleme ölçütü:
2.5 ms 180.0 ms
250.0 mm 8000.0 mm

7 arama sonucu:

Result 1 - 7 out of 7

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi UM12
Küçük sensör, büyük fayda
  • Malzemenin renginden, saydamlığından, parlaklığından ve ortam ışığından bağımsız güvenilir şekilde ölçüm
  • Çok kısa ve sağlam M12 metal gövde
  • PNP/NPN anahtarlama çıkışlı veya analog çıkışlı modeller
  • Kire, toza, neme ve sise karşı duyarsızdır
  • Ultrasonik teknolojisi ile algılama, ölçüm veya pozisyonlama
  • Kablo üzerinden öğretme
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi UC30
Duyarlı değil. Güvenilir. Kübik.
  • Malzemenin renginden, saydamlığından, parlaklığından ve ortam ışığından bağımsız güvenilir ölçüm
  • Öğretme tuşlu sağlam gövde
  • 8.000 mm’ye kadar algılama mesafeleri
  • Analog çıkış, IO-Link’li itme-çekme dijital çıkışı veya iki PNP/NPN dijital çıkış
  • Kire, toza, neme ve sise karşı duyarsızdır
  • Ayarlanabilir hassasiyet
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi UD18
Kağıt, karton, metal ve plastik için çift katmanların ve yapışma yerlerinin kontrolü
  • Tek ve çift katta veya kat olmadan materyal sınıflama
  • Tak ve çalıştır, tesisin çalışır durumunda değiştirme ile seçilebilir ve öğretilebilir hassasiyet kademeleri
  • Dört adede kadar ihtiyaca yönelik hassasiyet kademesi
  • Değişken montaj mesafesi
  • Çepeçevre görülür LED'ler
  • Kir, toz ve nemden etkilenmez
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi UC12
Klasik sensör tasarımıyla ultrason teknolojisi
  • Malzeme renginden ve ortam ışığından bağımsız şekilde şeffaf folyolar, cam, sıvılar ve şişeler tespit edilir
  • Öğretme tuşu aracılığıyla basit ve hızlı öğretme
  • Kire, toza ve sise karşı duyarsızdır
  • İki tamamlayıcı dijital çıkış (Q, /Q)
  • Çok iyi bir arka fon bastırma (HGA)
  • Üç çalışma modu: nesneye olan mesafe (DtO), pencere (Wnd) veya sensör ve arka plan arasındaki nesne (ObSB)
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi UC4
Küçük, hassas, ultrasonik
  • Malzemenin renginden, saydamlığından, parlaklığından ve ortam ışığından bağımsız güvenilir şekilde ölçüm
  • Küçük gövde içinde ultrason teknolojisi
  • Ultrasonik teknolojisi ile algılama, ölçüm ve pozisyonlama
  • PNP/NPN dijital çıkış, analog çıkış veya IO-Link’lik itme-çekme çıkışlı modeller
  • Öğretme tuşu
  • Hassas arka fon bastırma
  • Kire, toza, neme ve sise karşı duyarsızdır
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi UM30
Çok amaçlı problem çözücü
  • Yol-zaman-uçuş prensibi ile ölçümdeki yüksek ölçüm hassasiyeti, nesneleri (ayrıca cam, sıvılar ve folyoları da) renklerinden bağımsız şekilde algılar
  • 8.000 mm'ye kadar algılama mesafesi
  • Sensörün hızlı ve esnek ayarlanması için ekran
  • Kire, toza ve sise karşı duyarsızdır
  • Ayrıca analog ve anahtarlama çıkışı ile birlikte kullanılabilir
  • Senkronizasyon ve multiplex çalışması
  • Ayarlanabilir hassasiyet
  • Üç çalışma modu: nesneye olan mesafe (DtO), pencere (Wnd) veya sensör ve arka plan arasındaki nesne (ObSB)
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi UM18
Sade ayarlama, mükemmel algılama
  • Malzemenin renginden, saydamlığından, parlaklığından ve ortam ışığından bağımsız güvenilir ölçüm
  • 1.300 mm’ye kadar algılama mesafeleri
  • 42 mm uzunluktan itibaren, metal veya plastikten üretilmiş kısa M18 gövde
  • Düz ya da açılı tasarım
  • Kire, toza, neme ve sise karşı duyarsızdır
  • IO-Link dahil çok yönlü arayüz teklifi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 7 out of 7

Yukarı