Iletisim
Geri bildirim

Orta mesafe ölçüm sensörleri

Algılama mesafesi, güvenilirlik, hassasiyet ve fiyatın mükemmel kombinasyonu

Orta mesafe ölçüm sensörleri farklı uygulamaların kullanılabileceği 50 mm'den 50.000 mm'ye kadar bir ölçüm mesafesi sağlar. Yüzeyden yüksek bağımsızlık nedeniyle ölçülen nesnenin yapılanması veya rengi ile ilgili proses kalitesini ve proses istikrarını geliştirmeye yardım eder. Buna ek olarak, her şeyden önce kullanım kolaylığı ve karşılık gelen hızlı devreye almalarıyla sensörler ikna edicidirler. Algılama mesafesi, güvenilirlik, hassasiyet ve fiyatın da mükemmel kombinasyonu.

Filtreleme ölçütü:
10000.0 mm 50000.0 mm
0.83 ms 10.0 ms
32.0 mm 36.2 mm
42.7 mm 58.6 mm
58.67 mm 63.0 mm

3 arama sonucu:

Result 1 - 3 out of 3

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi Dx50-2
Mesafe ölçümleri için yeni bir çağ
  • Küçük boyutlu cisimler için ölçüm mesafesi, siyah cisimler için 10 m beyaz cisimler için en çok 30 m
  • Çıkış hızı en fazla 3.000/s
  • Tekrarlanabilirlik: 0.5 mm ila 5 mm
  • Güvenilir, patentli HDDM ışık yayılma süresi teknolojisi
  • Sağlam metal gövdesi ile –40 °C ila +65 °C sıcaklığa dayanım
  • Form karşılaştırma sensöre entegre edilmiştir
  • IO-Link, analog ve dijital çıkış
  • Kolay öğretme opsiyonlu, sezgisel şekilde kullanılabilene ekran
  • Koruma sınıfı IP 65 ve IP 67
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi Dx50
Mesafe ölçümü - güvenilir, hassas ve çok yönlü
  • HDDM teknolojisi sayesinde en iyi güvenilirlik, ortam ışığına dayanıklılık ve fiyat/performans oranı
  • Doğrudan nesne üzerinde 10 m veya 20 m’lik veya reflektör üzerinde 50 m’lik bir ölçüm mesafesi
  • Ürün ve lazer sınıfına bağlı olarak farklı performans düzeyleri
  • Farklı arayüzler: dijital, analog veya seri
  • Sezgisel ve tutarlı çalışma anlayışı ile görüntüleme
  • Dayanıklı basınçlı çinko döküm gövde
  • Geniş çalışma sıcaklık aralığı –30 °C ila +65 °C
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi Dx35
Uygulamada gerçek büyüklük gösterilir, esnek ölçü veya 35 metreye kadar anahtarlanır
  • HDDM teknolojisi sayesinde en yüksek güvenilirlik, ortam ışığına dayanıklılık ve en iyi fiyat/performans oranı
  • Ölçüm mesafesi doğal nesneler üzerinde 0,05 m’den 12 m’ye kadar veya reflektör bantları üzerinde 0,2 m’den 35 m’ye kadar
  • Analog ve dijital çıkışlı veya salt anahtarlamalı cihazlar
  • Kızılötesi veya lazer sınıfı 1 veya 2 olan kırmızı ışık
  • Tekrarlanabilirlik: 0.5 mm ila 5 mm
  • Küçük tasarım boyutu
  • IO-Link
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 3 out of 3

Yukarı