Optik veri aktarımı

Kızılötesi veri aktarım sistemi ISD kablosuz iletişim sağlar. Tipik uygulamalar arasında depolama sistemlerinde örneğin araç ile sabit bir yer arasında bir kablosuz iletişim kurmak üzere konveyör ve depolama yer alır. Bir optik veri aktarımı sistemi optik olarak hizalanmış uzun mesafelerde iki yönlü iletişim kurabilen bir verici ve alıcı çiftinden oluşur. Bunlar çekilir kablolara sürtünmesiz, maliyet-etkin ve güvenilir bir alternatiftir.
2 arama sonucu:
- 300 m'ye kadar iletim aralığı
- Baud oranı en çok 2 Mbit/s'ye kadar yapılandırılabilir
- Hassas hizalama için bar tipi gösterge ekranı
- Kaba hizalama için optik yardım
- Çeşitli arayüzler: Ethernet, Profibus, DeviceNet, Modbus
- PROFIBUS DP ISD400 Core için arayüzüdür
- ISD400 Pro'da protokolsüz hızlı ethernet arayüzü
- ISD400 Pro'da hızlı ethernet aktarım hızı 100 Mbit/s'dir
- Cihazı açmak zorunda kalmadan bağlantı ve çalıştırma
- - 40 °C'ye kadar kullanım için ısıtıcılı model