Iletisim
Geri bildirim

Lineer ölçüm sensörü
OLM100

Küçük gövde içerisinde büyük esneklik

Avantajınız

  • Yüksek çalışma hızı ile birlikte gerçekleşen tam pozisyonlama ile sistem verimi artar ve verimlilik yükseltir
  • Kamera tabanlı sistem, herhangi bir hareketli parçası olmamasıyla maliyeti önemli ölçüde azaltarak sensör çalışma süresini uzatır
  • En yaygın endüstriyel arayüzleri ile birleştirilmiş en küçük gövde boyutu küçük alanlarda bile hemen hemen tüm sistem konseptlerine entegrasyonu garanti eder
  • Seri arayüzler (RS-422, RS-485, SSI ve CANopen) arayüz adaptörü veya protokol ayarlamaları için hiçbir ek maliyet gerektirmeden yüksek esneklik ve kolay makine entegrasyonu sunarlar
  • -30 °C'dan + 60 °C'a kadar geniş çalışma sıcaklığı aralığı, sayısız uygulamada güvenilirlik sağlar

Genel bakış

Küçük gövde içerisinde büyük esneklik

Pozisyonlara milimetre hassaslığıyla yaklaşın: OLM100 kısa hızlanma ve yavaşlama süreleri ile iş akışlarını optimize eder. Hızlı çalışma hızları, yüksek tekrarlanabilirlik ve hızlı çıkış hızları birçok uygulamada OLM100'ün kaderini belirler, örn. baş üstü monoray sistemleri, döner tabla veya kızaklı konveyör.

Bir bakışta
  • Son derece hassas, kamera tabanlı barkod pozisyonlama sistemi
  • 4 m/s’ye kadar çalışma hızları gerçekleştirilebilir
  • Kamera teknolojisi sayesinde aşınmasızdır ve bakım gerektirmez
  • 0,1 mm’ye kadar ayarlanabilir çözünürlük
  • 10.000 metreye kadar benzersiz pozisyonlama
  • Kompakt ve son derece sağlam magnezyum gövde
  • Geniş arayüz portföyü: SSI, RS-422, RS-485 ve CANopen
  • Geniş çalışma sıcaklık aralığı – 30 °C ila + 60 °C

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm mesafesi0 m ... 10.000 m
    Okuma mesafesi

    100 mm ± 20 mm

    130 mm ± 20 mm

    Tekrarlanabilirlik1 mm
    Maks. çalışma hızı4 m/s
    CANopen
    Seri✔ / RS-422 / ✔ / RS-485
    SSI
    Çıkış süresi1 ms / 5 ms
    Işık kaynağıLED kırmızı
    Çalışma ortamı sıcaklığı–30 °C ... +60 °C
    Depo ortam sıcaklığı–40 °C ... +75 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı