Iletisim
Geri bildirim

Lineer ölçüm sensörü

Lineer ölçümün yeni yolları

SICK Lineer ölçüm sensörleri temassız olarak pozisyon, hız ve uzunluk ölçümü için son derece yenilikçi teknolojileri kullanır. OLM sensörleri, takılı barkod bantlarını kullanarak kamera tabanlı bir sistemin geçerli pozisyonunu elde eder. OLM modeline bağlı olarak yaklaşık 10 km bir mesafe üzerinde 0,15 mm'ye kadar doğru pozisyonlandırılmış bir referans ölçüt olarak hizmet vermektedir. Yürüyüş yolu ister lineer veya ister eğri olsun fark etmez.

OLV Sensör ürün ailesi, uzunlukları ve hızları lazer Doppler tekniği kullanarak yakalarlar. Bu teknoloji, hemen hemen tüm malzemelerin üzerinde ve 80 m/s'ye kadar hızlarda ve 1.100 °C'a kadar malzeme sıcaklıklarında yüksek doğrulukta ölçüm sağlar.

Filtreleme ölçütü:

4 arama sonucu:

Result 1 - 4 out of 4

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi OLM100 Hi
Küçük bir gövde içerisinde büyük performans
  • Son derece hassas, kamera tabanlı barkod pozisyonlama sistemi
  • 10 m/sn’ye kadar çalışma hızları gerçekleştirilebilir
  • Kamera teknolojisi sayesinde aşınmasızdır ve bakım gerektirmez
  • 0,1 mm’ye kadar ayarlanabilir çözünürlük
  • 10.000 metreye kadar benzersiz pozisyonlama
  • Kompakt ve son derece sağlam magnezyum gövde
  • Geniş arayüz portföyü: SSI, RS-422 ve CANopen
  • Geniş çalışma sıcaklık aralığı –30 °C ila +60 °C
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi OLM100
Küçük gövde içerisinde büyük esneklik
  • Son derece hassas, kamera tabanlı barkod pozisyonlama sistemi
  • 4 m/s’ye kadar çalışma hızları gerçekleştirilebilir
  • Kamera teknolojisi sayesinde aşınmasızdır ve bakım gerektirmez
  • 0,1 mm’ye kadar ayarlanabilir çözünürlük
  • 10.000 metreye kadar benzersiz pozisyonlama
  • Kompakt ve son derece sağlam magnezyum gövde
  • Geniş arayüz portföyü: SSI, RS-422, RS-485 ve CANopen
  • Geniş çalışma sıcaklık aralığı – 30 °C ila + 60 °C
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi OLM200
Çığır açan fieldbus ile pozisyonlama
  • Son derece hassas, kamera tabanlı barkod pozisyonlama sistemi
  • 10 m/sn’ye kadar çalışma hızları gerçekleştirilebilir
  • Kamera teknolojisi sayesinde aşınmasızdır ve bakım gerektirmez
  • 0,1 mm’ye kadar ayarlanabilir çözünürlük
  • Fieldbus arayüzü üzerinden pozisyon ve hızın yanı sıra ön kesinti iletilerinin çıkışı
  • Geniş çalışma sıcaklık aralığı – 30 °C ila + 60 °C
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi OLV
Temassız uzunluk ve hızı ölçümü yeni bir boyut
  • Malzemeden bağımsız temassız uzunluk ve hız ölçümü
  • Kalıcı olarak kalibre edilmiş, bakım gerektirmeyen ölçüm sistemi
  • ± %0,05 kadar ölçüm hassasiyeti (ölçülecek toplam uzunluğa bağlı)
  • Çalışma mesafesi: 120 mm (isteğe bağlı 240 mm)
  • Kompakt boyutlar: 167 x 94 x 39 mm (U x G x Y)
  • Sağlam alüminyum gövde
  • Ağırlık: yakl. 1 kg
  • Kullanım kolaylığı ve kısa sürede devreye alma

  • This product family is being phased out!
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 4 out of 4

Yukarı