Iletisim
Geri bildirim

Deplasman ölçüm sensörleri

Sürekli ve yüksek ürün kalitesi optik ve nm doğruluğunda mesafe ölçümü ile

Deplasman ölçüm sensörleri 1000 mm'ye kadar ölçüm mesafesine sahip hassas lazer sensörleridir. Ölçüm hassasiyeti nedeniyle, onlar özellikle kalite veya maliyet ile ilgili işlemlerde kontrol, ayırma veya test etmek için kullanılırlar. Ölçülen özellikler örneğin boyut, pozisyon ve şekildir. SICK deplasman ölçüm sensörleri kullanılarak %100 kontrol yaparak bitmiş ürününüzün kalitesini artırırken aynı zamanda malzeme ve duruş masraflarını da azaltırsınız.

Filtreleme ölçütü:
6.2 mm 200.0 mm
10.0 mm 1000.0 mm

10 arama sonucu:

Result 1 - 10 out of 10

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi OD Value
Sadece doğru ölçün
  • 26 mm ... 34 mm'den 100 mm ... 500 mm'ye kadar birkaç ölçüm mesafesi
  • CMOS alıcı elemanı aracılığıyla çok kesin olarak yüzeyden bağımsız ölçüm
  • Basit, LED tabanlı işlem veya öğrenme kavramı
  • Standart arayüzlerin çeşitliliğiyle büyük ürün çeşitliliği
  • En küçük nesnelerin hassas ölçümü için lazer teknolojisi
  • Kompakt tek başına cihaz
  • Mükemmel fiyat/performans oranı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi OD Max
Bir değerlendirme ünitesinde iki sensör: tam doğrulukta ölçün ve şarj edin
  • 24 mm ... 26 mm'den 250 mm ... 450 mm'ye kadar birkaç ölçüm mesafesi
  • Bir CMOS alıcı elemanı aracılığıyla yüzeyden bağımsız ölçüm
  • Yüksek ölçüm frekansı ve yüksek doğrusallık
  • İki sensörü hesaba katmak için farklı hesaplama formülleri
  • Lazer teknolojisi ile en küçük nesneleri iğne ucu hassasiyetiyle ölçüm ve algılama
  • Çok çeşitli çıkış seçenekleri
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi OD Precision
Her boyutu yüksek doğrulukta belirleyin
  • 24 mm ... 26 mm'den 300 mm ... 700 mm'ye kadar bir çok ölçüm mesafesi
  • Bir CMOS alıcı elemanı aracılığıyla yüzeyden bağımsız ölçüm
  • En yüksek ölçüm hassasiyeti ve ölçüm frekansı
  • Tek bir sensör kafası ile cam kalınlığı ölçümü
  • Farklı ışık demet çapı
  • En çok üç sensöre kadar entegre hesaba katma
  • RS-422 yolu ile tek başına kullanım
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi OD Mini
Kolaylıkla doğru ölçün
  • Küçük ve sağlam gövde
  • Stand-alone kullanımı veya OD Mini değerlendirme ünitesi ile birlikte
  • Geçerli durumu görselleştirmek için cihaz üzerinde ekran ve LED
  • Çeşitli arayüzler kullanılabilir
  • Ekran üzerinden veya dış Teach girişi ile basit programlama
  • Μm aralığında CMOS alıcı ünitesi için doğru ve hızlı ölçüm
  • Çeşitli ölçüm mesafeleri: 10 mm'den 250 mm'ye ölçüm mümkündür
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi Profiler
Bir çizgi bir noktadan daha çok şey ifade eder
  • Tek bir lazer hattı ile karmaşık profilleri ölçme
  • Aynı anda en fazla dört alana kadar çözümleme
  • Yükseklik, genişlik ve eğim gibi on entegre ölçüm fonksiyonu
  • Tek bir cihaz içerisinde sensör kafası ve değerlendirme ünitesi
  • Yazılım veya kumanda elemanlarıyla ekran üzerinden devreye alma
  • Birinci sınıf CMOS alıcı ünitesi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi OD5000
Güçlü ölçüm uzmanı
  • 80 kHz'ye varan ölçüm frekansı
  • Direkt sensör kafasındaki TCP/IP protokollü Ethernet arayüzü
  • Parametreleme için Web sunucusu arayüzü
  • Yenilikçi değerlendirme algoritması
  • Konumlama görevleri için en yüksek tekrarlama hassasiyeti
  • En küçük girintiler veya deliklerin algılanması ve ölçülmesi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi OL1
Tam bant genişliğinde doğru şerit takibi
  • Metal minyatür gövde
  • Entegre LED’li hizalama yardımı
  • Yüksek tekrarlama hassasiyetine sahip, yüksek çözünürlüklü CMOS alıcı
  • AOD1 değerlendirme ünitesi üzerinden çeşitli arayüzler kullanıma sunulmuştur
  • Kenar pozisyonu veya çap ölçümü
  • AOD1 değerlendirme ünitesi üzerinden bireysel konfigürasyon ayarları ve hesaplama fonksiyonları

  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi OD1000
Uzak mesafelerde hassas ölçüm çözümü
  • 1 metreye kadar büyük ölçüm mesafesi
  • OLED ekran ya da SOPAS konfigürasyon yazılımı üzerinden kolay ayarlama
  • Harici güçlendirici ünitesiz bağımsız cihaz
  • Sağlam metal gövde
  • Ayarlanabilen analog çıkış (mA/V) ve IO-Link’li itme-çekme dijital çıkış
  • Renk veya yüzeyden bağımsız hassas ölçüm
  • Çok çeşitli montaj olanakları
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi DT20 Hi
1 m'ye kadar güvenilir ve doğru
  • 50 mm ila 1.000 mm arasında dört ölçüm mesafesi
  • ± 0,5 mm’ye kadar çok yüksek doğrusallık
  • CMOS alıcı elemanı doğru mesafe ölçümlerini renk ve parlaklıktan bağımsız şekilde olası kılar
  • Kırmızı ışınlı lazer
  • Serbestçe ölçeklenebilir analog ve dijital çıkış
  • Sezgisel menü gezinmeli ekran
  • Gelişmiş ayar olanakları (örn. ortalama değer, dış lazer kapalı fonksiyonu vs.)
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi OC Sharp
En yüksek derecede hassasiyet için kromatik eş odaklı ölçüm teknolojisi
  • 600 µm 12 mm arasında birçok ölçüm aralığı
  • Maksimum güvenilirlik ve kesinlik için kromatik eş odaklı sensör teknolojisi
  • 4000 Hz'lik hızlı ölçüm frekansı
  • Çok çeşitli malzemeler ve renkler üzerinde güvenilir ölçüm
  • Tek bir sensör kafasıyla şeffaf malzemelerin kalınlık ölçümü (30 µm katman kalınlığından itibaren kromatik-eş odaklı ve interferometrik yöntemle 3 µm tabaka kalınlığından itibaren).
  • En küçük nesnelerin ölçümü için çok küçük ışık noktası
  • OC Sharp yazılımını kullanarak rahat yapılandırma
  • This product family will be phased out soon
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 10 out of 10

Yukarı